![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Aufputz Bewegungsmelder Highbay 360° Schließerkontakt Erfassunghöhe 8m EER518
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungswinkel360 - 360 °
-
Einstellbereich Verzögerungszeit1 Min - 1 h
-
Ansprechhelligkeit einstellbar5- 2000 lx
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Einbautiefe78 mm
-
Empfohlene Montagehöhe6 - 9 m
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
WerkstoffKunststoff
-
Schutzart IPIP41
-
Montage aufAufputz
-
Geeignet für AußenbereichNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EER518
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für EER518 - Bewegungsmelder Highbay 360° AP (DE-FR, 2022-03)
Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-03-15
PDF1,07 MBBedienungs- und Montageanleitung für EER518 - Bewegungsmelder Highbay 360° AP (EN-IT, 2022-03)
Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF1,07 MB -
Broschüre
Bewegungs- und Präsenzmelder
Broschüre de-DE 2023-10-02
PDF1,02 MBHager Markteinführungen
Broschüre de-DE 2023-09-12
PDF12,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL
Ausschreibungstext
Bewegungsmelder Aufputz zum automatischen Schalten von elektrischen Lasten, abhängig von Wärmebewegung/Umgebungshelligkeit und ist geeignet zur Aufputzmontage oder Montage in Geräteeinbaudosen im Innenbereich. Speziell geeignet zur Erfassung von Bewegung bei hohen Decken.
Haupt-Funktionen: einstellbare Ansprechhelligkeit und Tageslichtregelung, einstellbare Nachlaufzeit, Master/Slave Funktion.
Hinweis: Ein optionaler IR Handsender kann unterschiedliche Betriebsarten (z.B. Ein/AUS) ansteuern.
Erfassungswinkel: 360 - 360 °
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Einstellbereich Verzögerungszeit: 1 Min - 1 h
Ansprechhelligkeit einstellbar: 5- 2000 lx
Frequenz: 50 - 60 Hz
Einbautiefe: 78 mm
Empfohlene Montagehöhe: 6 - 9 m
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Werkstoff: Kunststoff
Schutzart IP: IP41
Montage auf: Aufputz
Geeignet für Außenbereich: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EER518
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.