Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Einbau, Erfassung 30x5m EED505
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungswinkel360 - 360
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Einbautiefe82 mm
-
WerkstoffKunststoff
-
Schutzart IPIP41
-
Montage aufUnterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EED505
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-22
PDF2,50 MBMontageanleitung en-GB 2022-06-22
PDF871,00 kBMontageanleitung fr-FR, de-DE 2022-06-22
PDF2,19 MB -
Broschüre
Bewegungs- und Präsenzmelder
Broschüre de-DE 2023-10-02
PDF1,02 MBHager Markteinführungen
Broschüre de-DE 2023-09-12
PDF12,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2024-01-18
PDF109,55 kBKonformitätserklärung International 2024-01-18
PDF119,84 kB
Ausschreibungstext
Bewegungsmelder Einbau zum automatischen Schalten und Regeln von DALI-2 Lasten und ist geeignet für den Einbau zur Hohlraummontage in Decken im Innenbereich. Speziell geeignet zur Erfassung von Bewegung in Fluren und langen Gängen.
Haupt-Funktionen: einstellbare Ansprechhelligkeit und Tageslichtregelung, einstellbare Nachlaufzeit, Master/Slave Funktion.
Hinweis: Ein optionaler IR Handsender kann unterschiedliche Betriebsarten (z.B. Ein/AUS) ansteuern.
Erfassungswinkel: 360 - 360
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Frequenz: 50 - 60 Hz
Einbautiefe: 82 mm
Werkstoff: Kunststoff
Schutzart IP: IP41
Montage auf: Unterputz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EED505
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.