The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
  • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
  • Decken­mon­tage
  • EE883
  • Decken­mon­tage

Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off für Lichtsteuerung Innenbereich EE883

Hochfrequenz-Bewegungsmelder, IP Standard 54, für Aufbauinstallation, 360° Erfassungswinkel. Geeignet für Innenbereiche in Wohn- und Gewerbeobjekten zur Lichtsteuerung. Erfasst Bewegungen unabhängig von Temperatur, mit einstellbarem Bereich von 1 bis 8 Meter Durchmesser bei 2,5 Meter Montagehöhe. Einfache Installation und Grundeinstellung direkt am Gerät. Optional zusätzliche Steuerung über Ausschalter.
EAN
3250617579469
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H540
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
111,70 €
/ Stück *
111,70 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off für Lichtsteuerung Innenbereich

EE883

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Bewe­gungs­melder 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Bewe­gungs­melder
  • EEK006

    Schutzkäfig für EE883

    52,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
  • Erfas­sungs­winkel
    360 - 360
Einstel­lungen
  • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
    5 S - 15 Min
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    2 - 1000 lx
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Abmes­sungen
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    2,50 - 2,50 m
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 50 °C
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP54
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
Texte
  • Funk­tion
    Paral­lelschal­tung mehrerer Melder zwecks Erwei­te­rung des Erfas­sungs­be­rei­ches
  • Monta­geart
    Für Decken­mon­tage

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

RoHS Report EE883
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EE883 | Hager Deutschland

    Produktbild EE883

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt EE883 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EE883

    Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Installationsanleitung für EE883 - Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off (DE-EN-IT-FR, Stand: 11.2013) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für EE883 - Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off (DE-EN-IT-FR, Stand: 11.2013)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07

    PDF
    935,24 kB
  • Datenblatt

    Bild Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor | Hager Deutschland

    Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor

    Datenblatt en-GB 2016-10-03

    PDF
    372,73 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2019-11-14

    PDF
    110,41 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    TXC518 - Aufputz Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Erfassunghöhe 8m, für Lichtsteuerung
    TXC518
    Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassunghöhe 8m
    Preis
    222,30 €
    / Stück *
    222,30 €
    / Stück *
  • 2
    EER518 - Aufputz Bewegungsmelder Highbay 360° Schließerkontakt Erfassunghöhe 8m
    EER518
    Bewegungsm. Highbay 360° Aufputzmontage Schließerkontakt Erfassunghöhe 8m
    Preis
    170,90 €
    / Stück *
    170,90 €
    / Stück *
  • 3
    EER505 - Einbau Bewegungsmelder Korridor 360°, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
    EER505
    Bewegungsmelder Korridor 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
    Preis
    149,90 €
    / Stück *
    149,90 €
    / Stück *
  • 4
    EED515 - Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m
    EED515
    Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m
    Preis
    202,90 €
    / Stück *
    202,90 €
    / Stück *
  • 5
    TXD503 - Einbau KNX Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø20m
    TXD503
    Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Einbau, Erfassung Ø20m
    Preis
    200,20 €
    / Stück *
    200,20 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off

Hoch-Frequenz-Bewegungsmelder mit ON/OFF Funktion zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern, mittels der Erfassung sich bewegender Objekte. Erfassung unabhängig von Temperatur oder Richtung der Bewegung. Zum Deckenaufbau mit einem variabel verstellbaren Erfassungsbereich von 1m bis max. 8m im Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe. Grundeinstellung direkt am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage möglich. Zusatzfunktionen über Ausschalter optional möglich. Einfache Montage mit QuickConnect für Anschlusskabel und Oberteil mit Steckstiften.

Erfassungswinkel: 360 - 360
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Einstellbereich Verzögerungszeit: 5 S - 15 Min
Ansprechhelligkeit einstellbar: 2 - 1000 lx
Frequenz: 50 - 50 Hz
Empfohlene Montagehöhe: 2,50 - 2,50 m
Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Polycarbonat (PC)
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Montage auf: Aufputz
Geeignet für Aussenbereich: Ja
Funktion: Parallelschaltung mehrerer Melder zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches
Montageart: Für Deckenmontage

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EE883
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG