Aufputz Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m EER513
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Ausführung SensorPräsenzmelder
-
Erfassungswinkel360 - 360
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Einbautiefe78 mm
-
WerkstoffKunststoff
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP41
-
Montage aufAufputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EER513
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt EER513
Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Aufputzmontage, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für EER503-EER513 - Präsenz-/Bewegungsmelder 360° (DE-FR, 2022-03)
Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-03-15
PDF1,38 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für EER503-EER513 - Präsenz-/Bewegungsmelder 360° (EN-IT, 2022-03)
Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF1,38 MB -
Broschüre
Bewegungs- und Präsenzmelder
Automatisch hell (23DE0211)
PDF1,02 MB
Hager Markteinführungen
News Oktober 2023 (23DE0120)
PDF12,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung International 2024-11-26
PDF112,54 kB
Ausschreibungstext
Präsenz-/Bewegungsmelder Aufputz zum automatischen Schalten von elektrischen Lasten, abhängig von Wärmebewegung/Umgebungshelligkeit und ist geeignet zur Aufputzmontage oder Montage in Geräteeinbaudosen im Innenbereich.
Haupt-Funktionen: erhöhte Erfassungsempfindlichkeit im zentralen Präsenz-Erfassungsbereich, einstellbare Ansprechhelligkeit und Tageslichtregelung, einstellbare Nachlaufzeit, Master/Slave Funktion.
Hinweis: Ein optionaler IR Handsender kann unterschiedliche Betriebsarten (z.B. Ein/AUS) ansteuern.
Erfassungswinkel: 360 - 360
Ausführung Sensor: Präsenzmelder
Frequenz: 50 - 60 Hz
Einbautiefe: 78 mm
Werkstoff: Kunststoff
IP-Klasse (Ingress Protection): IP41
Montage auf: Aufputz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EER513
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.