The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
  • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
  • Decken­mon­tage
  • EER501
  • Decken­mon­tage

Einbau Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt, Erfassung Ø10m EER501

Der Einbau-Präsenz-/Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich und Schließerkontakt ermöglicht das automatische Schalten elektrischer Lasten durch Detektion von Wärmebewegungen und Umgebungshelligkeit. Geeignet für Hohlraummontage in Decken, bietet er eine einstellbare Ansprechhelligkeit, Tageslichtregelung und Nachlaufzeit. Der Sensor unterstützt Master/Slave-Konfigurationen und kann mit einem optionalen IR Handsender für verschiedene Betriebsmodi gesteuert werden. Ideal für den Innenbereich.
EAN
3250612256228
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H540
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
130,10 €
/ Stück *
130,10 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Einbau Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt, Erfassung Ø10m

EER501

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Präsenz­melder
  • Erfas­sungs­winkel
    360 - 360
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    73 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP41
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2022-06-07
PDF
207,10 kB
Hager REACH declaration EER501
PDF
Hager RoHS Report EER501
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EER501 | Hager Deutschland

    Produktbild EER501

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt EER501 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EER501

    Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung Ø10m

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für EER501 - Präsenz-/Bewegungsmelder Mini 360° EB (DE-FR, 2022-03) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für EER501 - Präsenz-/Bewegungsmelder Mini 360° EB (DE-FR, 2022-03)

    Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-03-15

    PDF
    538,77 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für EER501 - Präsenz-/Bewegungsmelder Mini 360° EB (EN-IT, 2022-03) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für EER501 - Präsenz-/Bewegungsmelder Mini 360° EB (EN-IT, 2022-03)

    Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-03-15

    PDF
    540,09 kB
  • Broschüre

    Bild Bewegungs- und Präsenzmelder | Hager Deutschland

    Bewegungs- und Präsenzmelder

    Automatisch hell (23DE0211)

    PDF
    1,02 MB
    Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

    Hager Markteinführungen

    News Oktober 2023 (23DE0120)

    PDF
    12,39 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2023-11-03

    PDF
    110,99 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-04 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-12-04

    PDF
    109,23 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    EED518 - Aufputz Bewegungsmelder Highbay DALI2 360°, Erfassungshöhe 8m, f. Lichtsteuerung
    EED518
    Bewegungsmelder Highbay DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassungshöhe 8m
    Preis
    230,80 €
    / Stück *
    230,80 €
    / Stück *
  • 2
    EED505 - Einbau DALI2 Bewegungsmelder Korridor  360°, Erfassung 30x5m
    EED505
    Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Einbau, Erfassung 30x5m
    Preis
    194,30 €
    / Stück *
    194,30 €
    / Stück *
  • 3
    EER515 - Aufputz Bewegungsmelder Korridor 360°, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
    EER515
    Bewegungsmelder Korridor 360°, Aufputzmontage, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m
    Preis
    164,50 €
    / Stück *
    164,50 €
    / Stück *
  • 4
    EER513 - Aufputz Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
    EER513
    Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Aufputzmontage, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
    Preis
    164,50 €
    / Stück *
    164,50 €
    / Stück *
  • 5
    EER503 - Einbau Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
    EER503
    Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m
    Preis
    149,90 €
    / Stück *
    149,90 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung Ø10m

Präsenz-/Bewegungsmelder Einbau zum automatischen Schalten von elektrischen Lasten, abhängig von Wärmebewegung/Umgebungshelligkeit und ist geeignet für den Einbau zur Hohlraummontage in Decken im Innenbereich.
Haupt-Funktionen: erhöhte Erfassungsempfindlichkeit im zentralen Präsenz-Erfassungsbereich, einstellbare Ansprechhelligkeit und Tageslichtregelung, einstellbare Nachlaufzeit, Master/Slave Funktion.
Hinweis: Ein optionaler IR Handsender kann unterschiedliche Betriebsarten (z.B. Ein/AUS) ansteuern.

Erfassungswinkel: 360 - 360
Ausführung Sensor: Präsenzmelder
Frequenz: 50 - 50 Hz
Einbautiefe: 73 mm
Werkstoff: Kunststoff
IP-Klasse (Ingress Protection): IP41
Montage auf: Unterputz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EER501
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG