Bewegungsmelder Highbay DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassungshöhe 8m EED518

EAN
3250612256211
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H540
Preis
222,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
  • Erfas­sungs­winkel
    360 - 360
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    0
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP41
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Bewegungsmelder Highbay DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassungshöhe 8m

Bewegungsmelder Aufputz zum automatischen Schalten und Regeln von DALI-2 Lasten und ist geeignet zur Aufputzmontage oder Montage in Geräteeinbaudosen im Innenbereich. Speziell geeignet zur Erfassung von Bewegung bei hohen Decken.
Haupt-Funktionen: einstellbare Ansprechhelligkeit und Tageslichtregelung, einstellbare Nachlaufzeit, Master/Slave Funktion.
Hinweis: Ein optionaler IR Handsender kann unterschiedliche Betriebsarten (z.B. Ein/AUS) ansteuern.

Erfassungswinkel: 360 - 360
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Frequenz: 50 - 60 Hz
Einbautiefe: 0 mm
Werkstoff: Kunststoff
Schutzart IP: IP41
Montage auf: Aufputz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EED518
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.