The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • EE856
    EAN
    3250612258567
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H540
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Monta­ge­zu­behör
    • Mehr sehen

    Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x1, TRE5x1, anthrazit EE856

    Preis
    16,20 €
    / Stück *
    16,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x1, TRE5x1, anthrazit

    EE856

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Bewe­gungs­sen­sor/An­we­senheits­de­tektor komplett 3 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Bewe­gungs­sen­sor/An­we­senheits­de­tektor komplett
    • EE871

      Außenbewegungsmelder Komfort 220/360° IP55 anthrazit

      178,60 €  / Stück*
    • EE861

      Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 anthrazit

      160,10 €  / Stück*
    • EE841

      Außenbewegungsmelder 360° IP55, Aufbau, anthrazit

      165,30 €  / Stück*

    Passend zu

    • EE871

      Außenbewegungsmelder Komfort 220/360° IP55 anthrazit

      178,60 €  / Stück*
    • EE861

      Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 anthrazit

      160,10 €  / Stück*
    • EE841

      Außenbewegungsmelder 360° IP55, Aufbau, anthrazit

      165,30 €  / Stück*
    • TRE521

      Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, anthrazit

      202,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      7021
    Texte
    • Monta­geart
      Für die Montage, z. B. an Haus­e­cken

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EE856
    PDF
    RoHS Report EE856
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EE856 | Hager Deutschland

      Produktbild EE856

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE856 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE856

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x1, TRE5x1, anthrazit

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager Deutschland

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Montageanleitung en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Die innovative Funklösung | Hager Deutschland

      Die innovative Funklösung

      Mit einfacher quicklink-Konfiguration oder KNX-Programmierung (13DE0254)

      PDF
      14,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Datenblatt

      Bild Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º | Hager Deutschland

      Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º

      Datenblatt en-GB 2016-10-03

      PDF
      398,27 kB
      Bild Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º | Hager Deutschland

      Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

      Datenblatt en-GB 2016-10-03

      PDF
      426,11 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-06-30

      PDF
      154,33 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85346188 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85346188
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      198,00 €
      / Stück *
      198,00 €
      / Stück *
    • 2
      80960475 - Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 anthrazit, matt
      80960475
      Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul K.1/K.5 anthrazit, matt
      Preis
      17,00 €
      / Stück *
      17,00 €
      / Stück *
    • 3
      TRE600 - Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß
      TRE600
      Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß
      Preis
      393,50 €
      / Stück *
      393,50 €
      / Stück *
    • 4
      80960452 - Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      80960452
      Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      10,30 €
      / Stück *
      10,30 €
      / Stück *
    • 5
      85346189 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      85346189
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      Preis
      198,00 €
      / Stück *
      198,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x1, TRE5x1, anthrazit

    Zur Montage der Bewegungsmelder EE85X/EE86X/EE87X an Ecke.

    Farbe: Anthrazit
    Montageart: Für die Montage, z. B. an Hausecken

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EE856
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG