The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
    • Wand­mon­tage
    • EE841
    EAN
    3250612258413
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H540
    • Wand­mon­tage

    Außenbewegungsmelder 360° IP55, Aufbau, anthrazit EE841

    Preis
    169,40 €
    / Stück *
    169,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außenbewegungsmelder 360° IP55, Aufbau, anthrazit

    EE841

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder
    • EE856

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x1, TRE5x1, anthrazit

      16,60 €  / Stück*

    Passend zu

    • EE856

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x1, TRE5x1, anthrazit

      16,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      360 - 360
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
      5 S - 15 Min
    • Anspre­chemp­find­lich­keit einstellbar
      Ja
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Breite
      91 mm
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    • Monta­ge­höhe
      2 - 4 m
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1500 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      7016
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Texte
    • Funk­tion
      Als Einzel­ge­rät, Haupt- oder Neben­stelle einsetzbar
    • Betriebsart
      Mit 2 Betriebs­ar­ten: zeit- und lich­t­ab­hän­giges Einschalten oder Impuls­be­trieb
    • Monta­geart
      für Wand- und Decken­mon­tage, Ecken­mon­tage mit Adapter
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +10%/-15%
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      12 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      6 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE841
    PDF
    RoHS Report EE841
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EE841 | Hager Deutschland

      Produktbild EE841

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE841 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE841

      Außenbewegungsmelder 360° IP55, Aufbau, anthrazit

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für EE840, EE850, EE860, EE870 - Außenbewegungsmelder IP55 (DE-NO-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 03.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EE840, EE850, EE860, EE870 - Außenbewegungsmelder IP55 (DE-NO-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 03.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-28

      PDF
      379,87 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85121200 - Relais-Einsatz 1-fach für Taste/Schalter, Dimmer, Zeitschaltuhr, Bewegungsmelder
      85121200
      Relais-Einsatz 1fach
      Preis
      94,40 €
      / Stück *
      94,40 €
      / Stück *
    • 2
      85421100 - Universal Tastdimmer, Dimmer 1-fach (R,L, C, LED)
      85421100
      Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED)
      Preis
      102,70 €
      / Stück *
      102,70 €
      / Stück *
    • 3
      85121201 - Relais-Einsatz, Tragring rund
      85121201
      Relais-Einsatz, Tragring rund
      Preis
      97,10 €
      / Stück *
      97,10 €
      / Stück *
    • 4
      85421200 - Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED), Dimmer für Lichtsteuerung
      85421200
      Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED)
      Preis
      156,20 €
      / Stück *
      156,20 €
      / Stück *
    • 5
      85421201 - Universal Tastdimmer Komfort, Dimmer 1-fach (R,L, C, LED), Tragring rund
      85421201
      Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED), Tragring rund
      Preis
      160,80 €
      / Stück *
      160,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Außenbewegungsmelder 360° IP55, Aufbau, anthrazit

    Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 360° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Durchmesser von max. 12m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5m. vertikaler Linseneinstellung von + 90°/-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung EE 806 möglich , es kann auch ein Impuls generiert werden. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich Zusätzlicher potentialfreier Schließkontakt vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter EE855 möglich.

    Erfassungswinkel: 360 - 360
    Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
    Einstellbereich Verzögerungszeit: 5 S - 15 Min
    Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Breite: 91 mm
    Empfohlene Montagehöhe: 2,50 - 2,50 m
    Betriebstemperatur: -20 - 55 °C
    Farbe: Anthrazit
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
    Montage auf: Aufputz
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Funktion: Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
    Montageart: für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter
    Anschlussart: Mit Schraubklemmen

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: EE841
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG