The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
    • Wand­mon­tage
    • EE840
    EAN
    3250612258406
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H540
    • Wand­mon­tage

    Außenbewegungsmelder 360° IP55 weiß EE840

    Preis
    169,40 €
    / Stück *
    169,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außenbewegungsmelder 360° IP55 weiß

    EE840

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder
    • EE855

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x0, TRE5x0, weiß

      16,60 €  / Stück*

    Passend zu

    • EE855

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x0, TRE5x0, weiß

      16,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      360 - 360
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
      5 S - 15 Min
    • Anspre­chemp­find­lich­keit einstellbar
      Ja
    • Ausschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    • Einschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      400 W
    • Schaltschwelle
      5 - 1000 lx
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Pris­men­klemme
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Breite
      91 mm
    • Einbau­tiefe
      0
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    • Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    • Durch­messer
      0
    • Einbau­durch­messer
      0
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1500 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Ausstat­tung
    • C Last
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Ja
    Texte
    • Funk­tion
      Als Einzel­ge­rät, Haupt- oder Neben­stelle einsetzbar
    • Betriebsart
      Mit 2 Betriebs­ar­ten: zeit- und lich­t­ab­hän­giges Einschalten oder Impuls­be­trieb
    • Monta­geart
      für Wand- und Decken­mon­tage, Ecken­mon­tage mit Adapter
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +10%/-15%
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      12 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      6 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE840
    PDF
    RoHS Report EE840
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EE840 | Hager Deutschland

      Produktbild EE840

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE840 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE840

      Außenbewegungsmelder 360° IP55 weiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Détecteurs de mouvement confort 360° | Hager Deutschland

      Détecteurs de mouvement confort 360°

      Montageanleitung en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,21 MB
      Bild Installationsanleitung für EE840 - Außenbewegungsmelder 360° IP55 (DE-FR, Stand: 12.2013) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für EE840 - Außenbewegungsmelder 360° IP55 (DE-FR, Stand: 12.2013)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2013-12-20

      PDF
      3,22 MB
      Bild Montageanleitung für EE840, EE850, EE860, EE870 - Außenbewegungsmelder IP55 (DE-NO-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 03.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EE840, EE850, EE860, EE870 - Außenbewegungsmelder IP55 (DE-NO-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 03.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
    • Datenblatt

      Bild Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º | Hager Deutschland

      Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º

      Datenblatt en-GB 2016-10-03

      PDF
      330,58 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-28

      PDF
      379,87 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85342288 - IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß matt
      85342288
      IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß matt
      Preis
      167,40 €
      / Stück *
      167,40 €
      / Stück *
    • 2
      85341173 - Bewegungsmelder 1,1 m K.5 edelstahl, lackiert
      85341173
      Bewegungsmelder 1, 1 m K.5 edelstahl, lackiert
      Preis
      116,50 €
      / Stück *
      116,50 €
      / Stück *
    • 3
      85342185 - Bewegungsmelder 2,2 m S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      85342185
      Bewegungsmelder 2, 2 m S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      108,20 €
      / Stück *
      108,20 €
      / Stück *
    • 4
      85341175 - Bewegungsmelder 1,1 m K.1 anthrazit, matt
      85341175
      Bewegungsmelder 1, 1 m K.1 anthrazit, matt
      Preis
      109,20 €
      / Stück *
      109,20 €
      / Stück *
    • 5
      85342188 - Bewegungsmelder 2,2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85342188
      Bewegungsmelder 2, 2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      102,30 €
      / Stück *
      102,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Außenbewegungsmelder 360° IP55 weiß

    Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 360° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Durchmesser von max. 12m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5m. vertikaler Linseneinstellung von + 90°/-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung EE 806 möglich , es kann auch ein Impuls generiert werden. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich Zusätzlicher potentialfreier Schließkontakt vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter EE855 möglich.

    Erfassungswinkel: 360 - 360
    Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
    Einstellbereich Verzögerungszeit: 5 S - 15 Min
    Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Breite: 91 mm
    Einbautiefe: 0 mm
    Empfohlene Montagehöhe: 2,50 - 2,50 m
    Durchmesser: 0 mm
    Einbaudurchmesser: 0 mm
    Betriebstemperatur: -20 - 55 °C
    Farbe: Weiß
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
    Montage auf: Aufputz
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Funktion: Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
    Montageart: für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter
    Anschlussart: Mit Schraubklemmen

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: EE840
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG