The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • TRE521
    EAN
    3250617573719
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    • KNX Funk
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Mehr sehen

    Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, anthrazit TRE521

    Preis
    207,20 €
    / Stück *
    207,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, anthrazit

    TRE521

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder
    • EE856

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x1, TRE5x1, anthrazit

      16,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    • Monta­ge­höhe
      4 - 4 m
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    • Mini­male Einschalt­dauer
      30 s
    Funk­ti­onen
    • Maxi­male Einschalt­dauer
      15 min
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Ja
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Ja
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    Erfas­sung
    • Erfas­sungs­winkel
      220 - 220
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      220 - 220
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Farbe
      Anthra­zit­grau
    • RAL Nummer
      7016
    Texte
    • Funk­tion
      Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, Betriebs­modus ein/aus, Szenen­aufruf bei Bewe­gung/ohne Bewe­gung, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
    • Monta­geart
      für Wand- und Decken­mon­tage, Ecken­mon­tage mit Adapter
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      16 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      10 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TRE521
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TRE521 | Hager Deutschland

      Produktbild TRE521

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TRE521 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TRE521

      Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, anthrazit

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fi-FI 2023-02-21 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fi-FI 2023-02-21

      PDF
      5,26 MB
      Bild Montageanleitung fr-FR, de-DE 2023-02-21 | Hager Deutschland

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2023-02-21

      PDF
      5,18 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRE520 -  Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink (V110) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRE520 - Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink (V110)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      232,75 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRE520 -  Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink (V110) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRE520 - Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink (V110)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      211,47 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TRE5x (DE, Vers. 6T 8058-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TRE5x (DE, Vers. 6T 8058-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,01 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-23

      PDF
      392,28 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85345179 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend
      85345179
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      208,70 €
      / Stück *
      208,70 €
      / Stück *
    • 2
      85345182 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink S.1 weiß, glänzend
      85345182
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink S.1 weiß, glänzend
      Preis
      203,50 €
      / Stück *
      203,50 €
      / Stück *
    • 3
      85346188 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85346188
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      207,70 €
      / Stück *
      207,70 €
      / Stück *
    • 4
      TRE600 - Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß
      TRE600
      Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß
      Preis
      403,30 €
      / Stück *
      403,30 €
      / Stück *
    • 5
      85345188 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85345188
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      207,70 €
      / Stück *
      207,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, anthrazit

    Funk-Außenbewegungsmelder IP55 quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funk oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-Systemverwendbar. Werkzeugloser quicklink Push-Button Modus mittels Konfigurationstaste mit LED-Anzeige. Spannungsversorgung mittels mitgelieferten 3 Batterien AAA LR03 1,5V, wobei beim Batteriewechsel die Konfiguration vorhanden bleibt. Dient zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Reichweite von max. 16 m bei einer empfohlenen Montagehöhe von ca. 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung oder über KNX-Objekte möglich. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100%. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter möglich.

    Empfohlene Montagehöhe: 2,50 - 2,50 m
    Minimale Einschaltdauer: 30 s
    Busankopplung inklusive: Ja
    Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
    Betriebstemperatur: -20 - 55 °C
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Polycarbonat (PC)

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TRE521
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG