Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 25A 30mA Typ B CDB625E
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zu- und Abgangskabelbaum 3 Produkte verfügbar
-
Verbindungskabel für Verteilerfelder 5 Produkte verfügbar
-
Hutschienenadapter 1 Produkte verfügbar
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 8 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Polart3P+N
-
Nennstrom25 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Schließ- und Abschaltvermögen Idm0,80 kA
-
Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN61008-110 kA
-
Nennstrom bei -25°C25 A
-
Nennstrom bei -20°C25 A
-
Nennstrom bei -15°C25 A
-
Nennstrom bei -10°C25 A
-
Nennstrom bei -5°C25 A
-
Nennstrom bei 0°C25 A
-
Nennstrom bei 5°C25 A
-
Nennstrom bei 10°C25 A
-
Nennstrom bei 15°C25 A
-
Nennstrom bei 20°C25 A
-
Nennstrom bei 25°C25 A
-
Nennstrom bei 30°C25 A
-
Nennstrom bei 35°C25 A
-
Nennstrom bei 40°C25 A
-
Nennstrom bei 45°C25 A
-
Nennstrom bei 50°C25 A
-
Nennstrom bei 55°C25 A
-
Nennstrom bei 60°C25 A
-
Nennstrom bei 65°C25 A
-
Nennstrom bei 70°C25 A
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme3,60 - 3,60 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme3,60 - 3,60 Nm
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui400 V
-
Isolationsfestigkeit2 kV
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit nach IEC60947-36000 V
-
Max. Betriebsspannung440 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Anzahl Module4
-
Geeignet für DIN SchieneJa
-
Typ des FehlerstromschutzesB
-
Schutzart IPIP20
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1,98 W
-
Höhe über N.N.2000 m
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele10000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Höhe85 mm
-
Breite72 mm
-
Tiefe70 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild CDB625E
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-01-13
PDF747,65 kB -
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellhilfe de-DE 2023-11-17
PDF7,45 MB -
Tipps
Hager Tipp 21
Tipps de-DE 2021-05-19
PDF1,07 MB -
Produktinformation
Fehlerstromschutzschalter
Produktinformation de-DE 2021-11-02
PDF3,81 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Fehlerstromschutzschalter
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,29 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-04-04
PDF671,71 kB
Ausschreibungstext
Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter (FI, RCCB) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11), DIN EN 61543 (VDE 0664-30) und DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Kurzzeitverzögerter FI zum Schutz vor glatten Gleichfehler- und Wechselfehlerströmen im Frequenzbereich bis 2 kHz. Zur Einhaltung der Anforderungen aus den Installationsnormen DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Anschlussklemmen mit Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste, Typ B. Betriebsanzeige, Hutschienenschieber oben und unten für leichte Installation. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Polart: 3P+N
Nennstrom: 25 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Isolationsspannung Ui: 400 V
Anzahl Module: 4
Typ des Fehlerstromschutzes: B
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : CDB625E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.