The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsystem BR
    • BRS6513017035
    EAN
    4012740215954
    Marke
    Hager
    VPE
    8 m
    Preisgruppe
    T032
    • Brüs­tungs­ka­nalsystem BR

    Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 68x130mm Oberteil 80mm lichtgrau BRS6513017035

    Preis
    44,90 €
    / m *
    44,90 €
    / m *
    Zum Geräteeinbau
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Breite
    100 mm
    100 mm
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm
    210 mm
    210 mm
    Produktfarbe - Lichtgrau
    Lichtgrau
    Lichtgrau
    Zink
    Zink

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­näle

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 68x130mm Oberteil 80mm lichtgrau

    BRS6513017035

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (18)
    • Ober­teil für Außeneck 1 Produkte verfügbar
    • Außeneck 2 Produkte verfügbar
    • Inneneck 2 Produkte verfügbar
    • Flachwinkel 2 Produkte verfügbar
    • Trenn­wand 3 Produkte verfügbar
    • Ober­teil 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ober­teil für Außeneck
    • Außeneck
    • Inneneck
    • Flachwinkel
    • Trenn­wand
    • Ober­teil
    • Schall­bar­riere
    • Kupp­lung
    • T-Stück
    • Ends­tück
    • Abschluss­stück für Wand­an­schluss­blende
    • Wand­an­schluss­blende
    • Schnitt­ka­schie­rung
    • BRS0802A7035

      Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau

      38,90 €  / Stück*
    • BRS6513037035

      Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm lichtgrau

      100,40 €  / Stück*
    • BR651303H7035

      Außeneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x130mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau

      42,40 €  / Stück*
    • BRS6513047035

      Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm lichtgrau

      100,40 €  / Stück*
    • BR651304H7035

      Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x130mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau

      43,40 €  / Stück*
    • BRS6513057035

      Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm lichtgrau

      111,30 €  / Stück*
    • BR651305H7035

      Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/H/N/A/S 68x130mm OT 80mm hfr in lichtgrau

      46,40 €  / Stück*
    • TWS70VERZ

      Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech

      8,00 €  / m*
    • G1612

      Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS

      9,30 €  / m*
    • G1615

      Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS

      20,20 €  / m*
    • BRS08027035

      Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in lichtgrau

      16,60 €  / m*
    • L5804

      Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

      44,90 €  / Stück*
    • BRS651309

      Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm

      11,80 €  / Set*
    • BRS6513087035

      T-Stück aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm lichtgrau

      135,50 €  / Stück*
    • BRS6513067035

      Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm lichtgrau

      30,60 €  / Stück*
    • BR130WK7035

      Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 130mm Stahlblech lichtgrau

      11,80 €  / Stück*
    • BR65130W7035

      Wandanschlussblende zu BR/H/N/A/S 68x130mm OT 80mm aus Stahlblech in lichtgrau

      33,40 €  / Stück*
    • BR6513077035

      Schnittkaschierung zu BR/H/N/A/S 68x130mm OT 80mm aus Stahlblech in lichtgrau

      15,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      68 mm
    • Breite
      130 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      7700 - 7700 mm²
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
      1
    • Ober­teil­breite 1
      80 mm
    • Ober­teil­breite 2
      0
    • Ober­teil­breite 3
      0
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Gerä­ten)
      18
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      32
    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Stan­dard 60 mm, 45 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­lo­chung
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Konnek­ti­vität
    • Kana­l­ver­bin­dung
      Extra Kupp­lungen
    Ausstat­tung
    • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
      Nein
    • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
      0
    • Mit Schutz­folie
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS6513017035
    PDF
    RoHS Report BRS6513017035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BRS6513017035 | Hager Deutschland

      Produktbild BRS6513017035

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BRS6513017035 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRS6513017035

      Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 68x130mm Oberteil 80mm lichtgrau

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar. | Hager Deutschland

      Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

      Die Brüstungskanalsysteme für alle Fälle. (20DE0020_01)

      PDF
      9,31 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau | Hager Deutschland

      BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau

      Bestellhilfe (24DE0050)

      PDF
      5,38 MB
    • Produktinformation

      Bild Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia | Hager Deutschland

      Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia

      Produktinformation de-DE 2022-09-01

      PDF
      3,40 MB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei brs651301 | Hager Deutschland

      DXF_Datei brs651301

      DXF Dateien International 2023-02-02

      DXF
      365,63 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model brs651301 | Hager Deutschland

      Step Model brs651301

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      1,17 MB
    • Produkt Zeichnung

      Bild ProductTechnicalDrawing_brs651301 | Hager Deutschland

      ProductTechnicalDrawing_brs651301

      Produkt Zeichnung International 2023-02-02

      PDF
      67,64 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­näle | Hager Deutschland

      Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­näle

      Der Wegweiser durch unsere Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme: Mit der Online-Hilfe planen und bestellen Sie schnell und problemlos.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80 mm aus Stahlblech verzinkt
      BRS0802VERZ
      Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      Preis
      16,60 €
      / m *
      16,60 €
      / m *
    • 2
      BR652106D9011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      BR652106D9011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      34,30 €
      / Stück *
      34,30 €
      / Stück *
    • 3
      BR6517069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6517069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      18,50 €
      / Stück *
      18,50 €
      / Stück *
    • 4
      BR6513069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6513069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      17,90 €
      / Stück *
      17,90 €
      / Stück *
    • 5
      BR6510069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6510069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      17,60 €
      / Stück *
      17,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 68x130mm Oberteil 80mm lichtgrau

    Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich.

    Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

    Höhe: 68 mm
    Breite: 130 mm
    Länge: 2000 mm
    Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
    Oberteilbreite 1: 80 mm
    Oberteilbreite 2: 0 mm
    Oberteilbreite 3: 0 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 7700 - 7700 mm²
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten): 18
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 32
    Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm, 45 mm
    Bodenlochung: Ja
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Kanalverbindung: Extra Kupplungen
    Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
    Anzahl Kabelklammer pro Meter: 0

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: BRS6513017035
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG