The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme - LF
    • G1615
    EAN
    4012740886383
    Marke
    Hager
    VPE
    48 m
    Preisgruppe
    T012
    • Brüs­tungs­ka­nalsystem BR
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme - Zubehör
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme - LF
    • Mehr sehen

    Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS G1615

    Preis
    20,20 €
    / m *
    20,20 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS

    G1615

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      70 mm
    • Länge
      2000 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Zuge­hö­rige Serien
      BRS 65 x 100, BRS 65 x 130, BRS 65 x 170, BRS 65 x 210, BRS 65x210D, BRS 85 x 130, BRS 85 x 170, BRS 100 x 130, BRS 100 x 170, BRS 100 x 210, BRS 100x210D, LFS 60 x 100, LFS 60 x 150, LFS 60 x 200

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration G1615
    PDF
    RoHS Report G1615
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild G1615 | Hager Deutschland

      Produktbild G1615

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G1615 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G1615

      Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar. | Hager Deutschland

      Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

      Die Brüstungskanalsysteme für alle Fälle. (20DE0020_01)

      PDF
      9,31 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für LFSxx - Elektroinstallationskanal für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 09.2021) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für LFSxx - Elektroinstallationskanal für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 09.2021)

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      331,77 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80 mm aus Stahlblech verzinkt
      BRS0802VERZ
      Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      Preis
      16,60 €
      / m *
      16,60 €
      / m *
    • 2
      BR652106D9011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      BR652106D9011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      34,30 €
      / Stück *
      34,30 €
      / Stück *
    • 3
      BR6517069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6517069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      18,50 €
      / Stück *
      18,50 €
      / Stück *
    • 4
      BR6513069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6513069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      17,90 €
      / Stück *
      17,90 €
      / Stück *
    • 5
      BR6510069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6510069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      17,60 €
      / Stück *
      17,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS

    Trennwand zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen für Stahlblechkanäle ohne C-Profil (BRS/LFS).

    Höhe: 70 mm
    Länge: 2000 mm
    Werkstoff: PC-ABS
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : G1615
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG