Abdeckung gestanzt E09 200x253mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm BKA400800E09
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (9)Kompatible Produkte
-
Passend zu 8 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Länge800 mm
-
Breite370 mm
-
Materialstärke3 mm
-
MontageöffnungRechteckig
-
Anzahl der Montageöffnungen1
-
Abdeckung MontageöffnungJa
-
Deckelbefestigung rastendNein
-
WerkstoffStahl
-
FarbeZink
-
OberflächeVerzinkt
-
Nenngröße BodeninstallationssystemE09
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BKA400800E09
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BKA400800E09
Abdeckung gestanzt E09 200x253mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm
PDF -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF235,17 kB
Ausschreibungstext
Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör.
Länge: 800 mm
Breite: 370 mm
Materialstärke: 3 mm
Montageöffnung: Rechteckig
Anzahl der Montageöffnungen: 1
Abdeckung Montageöffnung: Ja
Deckelbefestigung rastend: Nein
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: BKA400800E09
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.