Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA C-6A 30mA Typ A 3M ARF556D

EAN
3250611034667
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H221
356,50 €
/ Stück *
Weitere Informationen finden Sie unter: hager.de/AFDD

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Hutschie­ne­n­a­d­apter 1 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 4 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    6 A
  • Nenn­strom bei -25°C
    7,86 A
  • Nenn­strom bei -20°C
    7,71 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    7,55 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    7,40 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    7,24 A
  • Nenn­strom bei 0°C
    7,07 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    6,91 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    6,73 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    6,56 A
  • Nenn­strom bei 20°C
    6,38 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    6,19 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    6 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    5,80 A
  • Nenn­strom bei 40°C
    5,60 A
  • Nenn­strom bei 45°C
    5,38 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    5,16 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    4,93 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    4,69 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    4,43 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    4,16 A
  • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
    10 kA
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    30 mA
Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    C
  • Polart
    1P+N
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    10 kA
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    2 - 2 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    2 - 2 Nm
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    2,20 W
Einsatz­be­din­gungen
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    4000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    2000
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,10 - 2,10 Nm
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    53,20 mm
  • Tiefe
    70 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA C-6A 30mA Typ A 3M

AFDD nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit FI/LS-Schalter 1P+N nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20), DIN EN 61009-2-1 (VDE 0664-21), mit Differenzstromüberwachung Typ A (30 mA), mit Schraubtechnik, blaue Test-Tasten für die AFD-Einheit mit Fehlerlichtbogenanzeige und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Nennstrom: 6 A
Auslösecharakteristik: C
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1: 10 kA
Schließ- und Abschaltvermögen Idm: 10 kA
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Anzahl Module: 3

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ARF556D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.