Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA C-10A 2M ARC960D

EAN
3250611013198
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H220
Preis
225,20 €
/ Stück *
Weitere Informationen finden Sie unter: hager.de/AFDD

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Hutschie­ne­n­a­d­apter 1 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 11 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
  • Nenn­strom bei -25°C
    12,02 A
  • Nenn­strom bei -20°C
    11,85 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    11,68 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    11,50 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    11,33 A
  • Nenn­strom bei 0°C
    11,15 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    10,97 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    10,78 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    10,59 A
  • Nenn­strom bei 20°C
    10,40 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    10,20 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    10 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    9,86 A
  • Nenn­strom bei 40°C
    9,71 A
  • Nenn­strom bei 45°C
    9,56 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    9,41 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    9,26 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    9,10 A
Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    C
  • Polart
    1P+N
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    6 kA
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    2,65 W
Einsatz­be­din­gungen
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 60 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 70 °C
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    4000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    2000
Instal­la­tion, Montage
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect, quick­busbar
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    quick­connect
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Abmes­sungen
  • Höhe
    85 mm
  • Breite
    35,50 mm
  • Tiefe
    70 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ARC960D | Hager Deutschland

    Produktbild ARC960D

  • Montageanleitung

    Bild Installationsanleitung für ARC506D, ARC906D - Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter (DE-FI, EN, Stand: 05.2019) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für ARC506D, ARC906D - Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter (DE-FI, EN, Stand: 05.2019)

    Montageanleitung en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02

    PDF
    830,83 kB
    Bild Montageanleitung en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

    PDF
    775,85 kB
  • Bestellhilfe

    Bild Kleinverteiler und Modulargeräte | Hager Deutschland

    Kleinverteiler und Modulargeräte

    Bestellhilfe de-DE 2023-11-17

    PDF
    7,45 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - AFDD Brandschutzschalter | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - AFDD Brandschutzschalter

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    379,65 kB
    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technische Beilag (single-product) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Tools

    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2020-02-25

    PDF
    150,74 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA C-10A 2M

AFDD nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit Leitungsschutzschalter 1P+N, mit elektronischer Differenzstrom-Messung (300 mA) zur Erhöhung des Brandschutzes in nicht mit RCD geschützen Stromkreise, mit QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), blaue Test-Taste für die AFD-Einheit mit Fehlerlichtbogenanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Nennstrom: 10 A
Auslösecharakteristik: C
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1: 6 kA
Anzahl Module: 2

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ARC960D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.