The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • AKM350244Q12

Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 350x70mm AKM350244Q12

EAN
4012002243596
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 350x70mm

AKM350244Q12

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Mehr sehen (9)
Previous
Previous
VQ12129005
VQ12129005
Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz
151,50 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
VQ12127011
VQ12127011
Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
151,50 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
VQ12059005
VQ12059005
Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz
151,50 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
VQ12057011
VQ12057011
Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
151,50 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
VEQ1212E
VEQ1212E
Versorgungseinheit aus Edelstahl Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag
916,60 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
VDQ12057011
VDQ12057011
Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau
77,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Zubehör verpflichtend

  • VQ12129005

    Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

    151,50 €  / Stück*
  • VQ12127011

    Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

    151,50 €  / Stück*
  • VQ12059005

    Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

    151,50 €  / Stück*
  • VQ12057011

    Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

    151,50 €  / Stück*
  • VEQ1212E

    Versorgungseinheit aus Edelstahl Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag

    916,60 €  / Stück*
  • VDQ12057011

    Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

    77,90 €  / Stück*
  • VDQ12059005

    Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

    77,90 €  / Stück*
  • VDQ12127011

    Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

    77,90 €  / Stück*
  • VDQ12129005

    Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

    77,90 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    300 mm
  • Länge
    400 mm
  • Höhe
    70 mm
Ausstat­tung
  • Mit Anschluss­öff­nung
    Nein
  • Mit Über­stan­d/­Ver­setz
    Nein
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­ge­öff­nung
    Vier­kant
  • Anzahl der Monta­ge­öff­nungen
    1
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild AKM350244Q12 | Hager Deutschland

    Produktbild AKM350244Q12

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt AKM350244Q12 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt AKM350244Q12

    Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 350x70mm

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    456,55 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG