The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • AKM150050GBZ

Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 150x70mm AKM150050GBZ

EAN
4012002243411
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 150x70mm

AKM150050GBZ

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
GBZ27011
GBZ27011
Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 2 Geräten aus Polyamid eisengrau
71,20 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GBZ29005
GBZ29005
Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 2 Geräten aus Polyamid tiefschwarz
71,20 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GBZ47011
GBZ47011
Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 4 Geräten aus Polyamid eisengrau
100,40 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GBZ49005
GBZ49005
Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 4 Geräten aus Polyamid tiefschwarz
100,40 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GBZ87011
GBZ87011
Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 8 Geräten aus Polyamid eisengrau
188,80 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GBZ89005
GBZ89005
Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 8 Geräten aus Polyamid tiefschwarz
188,80 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    150 mm
  • Länge
    400 mm
  • Höhe
    70 mm
Ausstat­tung
  • Mit Anschluss­öff­nung
    Nein
  • Mit Über­stan­d/­Ver­setz
    Nein
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­ge­öff­nung
    Rund
  • Anzahl der Monta­ge­öff­nungen
    1
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild AKM150050GBZ | Hager Deutschland

    Produktbild AKM150050GBZ

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt AKM150050GBZ | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt AKM150050GBZ

    Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 150x70mm

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    456,55 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG