Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-13A 30mA Typ A ADX413D

EAN
3250611016953
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H240
269,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 5 Produkte verfügbar
  • Hutschie­ne­n­a­d­apter 1 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 2 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    13 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    30 mA
  • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 400 V AC nach IEC60898-1
    10 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    15,50 A
  • Nenn­strom bei -20°C
    15,30 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    15,10 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    14,90 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    14,70 A
  • Nenn­strom bei 0°C
    14,40 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    14,20 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    14 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    13,70 A
  • Nenn­strom bei 20°C
    13,50 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    13,30 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    13 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    12,70 A
  • Nenn­strom bei 40°C
    12,50 A
  • Nenn­strom bei 45°C
    12,20 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    11,90 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    11,60 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    11,30 A
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC60898-1
    10 kA
Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    B
  • Posi­tion Neutral­leiter
    ohne Neutral­leiter
  • Polart
    4P
  • Polan­zahl abge­si­chert
    4
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A
  • Schutzart IP
    IP20
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
    2 kV
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    10 kA
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    2 - 2 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    2 - 2 Nm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2 - 2 Nm
  • 360° Monta­gemög­lich­keit
    Ja
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
Einsatz­be­din­gungen
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
Abmes­sungen
  • Höhe
    84 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    70 mm
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    10,10 W

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-13A 30mA Typ A

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Nennstrom: 13 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Auslösecharakteristik: B
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 10,10 W
Typ des Fehlerstromschutzes: A
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1: 10 kA
Frequenz: 50 - 50 Hz
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 25 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ADX413D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.