The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Fehler­strom-Lei­tungs­schutz­schalter FI-LS (RCBO)
    • ADF960D
    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N, 6kA, C-10A, 30mA, Typ F nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20). Dieser RCBO verfügt über QuickConnect-Klemmen für schnelle Installation, unterstützt Abgangsströme bis 20 Ampere und Zugangsströme bis 63 Ampere. Ausgestattet mit blauer Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Ermöglicht einfaches Entnehmen aus dem Phasenschienenverbund und den Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftung direkt am Gerät möglich.
    EAN
    3250611047414
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H274
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Fehler­strom-Lei­tungs­schutz­schalter FI-LS (RCBO)

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter 1P+N 6kA C-10A 30mA Typ F QC ADF960D

    Preis
    200,40 €
    / Stück *
    200,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter 1P+N 6kA C-10A 30mA Typ F QC

    ADF960D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (19)
    • Modu­lare Phasen­schiene 6 Produkte verfügbar
    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 2 Produkte verfügbar
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 5 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene
    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • KDN263B

      Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

      60,90 €  / Stück*
    • KDN451D

      Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

      32,40 €  / Stück*
    • KDN263A

      Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

      12,90 €  / Stück*
    • KDN280B

      Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module

      71,00 €  / Stück*
    • KDN451E

      Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 54 Module

      151,40 €  / Stück*
    • KDN280A

      Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

      17,70 €  / Stück*
    • KZN024

      Endkappe für Phasenschiene 4 polig (1 Stk.)

      1,11 €  / Stück*
    • KZN023

      Endkappe für Phasenschiene 2 und 3 polig (1 Stk.)

      1,03 €  / Stück*
    • K67E

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

      1,44 €  / Stück*
    • K67G

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      2,00 €  / Stück*
    • K67L

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      4,85 €  / Stück*
    • K67M

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

      6,40 €  / Stück*
    • K67F

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 100mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      1,05 €  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      48,20 €  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      33,00 €  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

      62,70 €  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      62,70 €  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      62,70 €  / Stück*
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      8,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      1P+N
    • Polan­zahl abge­si­chert
      1
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      F
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      6 kA
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      3
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    • Nenn­strom bei -25°C
      12 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      11,80 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      11,70 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      11,50 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      11,30 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      11,10 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      11 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      10,80 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      10,60 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      10,40 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      10,20 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      10 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      9,90 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      9,70 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      9,60 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      9,40 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      9,30 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      9,10 A
    • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
      1,13 - 1,45 A
    • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      1
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC 60898-1
      6 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2
      6 kA
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      3,40 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Max. Höhe
      2000 m
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2,10 - 2,10 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect, quick­busbar
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      2000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      8000
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Abmes­sungen
    • Höhe
      94 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      68 mm
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration ADF960D
    PDF
    RoHS Report ADF960D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ADF960D | Hager Deutschland

      Produktbild ADF960D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ADF960D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ADF960D

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-10A 30mA Typ F QuickConnect

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-03-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-03-21

      PDF
      371,21 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ADS932D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-32A 30mA Typ A QuickConnect
      ADS932D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-32A 30mA Typ A QuickConnect
      Preis
      144,20 €
      / Stück *
      144,20 €
      / Stück *
    • 2
      ADM410QC - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA B-10A 30mA Typ A QC/QB
      ADM410QC
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA B-10A 30mA Typ A QC/QB
      Preis
      246,60 €
      / Stück *
      246,60 €
      / Stück *
    • 3
      ADX420D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter 4-polig 10kA B-20A 30mA Typ A
      ADX420D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-20A 30mA Typ A
      Preis
      288,60 €
      / Stück *
      288,60 €
      / Stück *
    • 4
      AEX466C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-16A 100mA A Typ
      AEX466C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-16A 100mA A Typ
      Preis
      265,40 €
      / Stück *
      265,40 €
      / Stück *
    • 5
      ADZ316D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FiLS-Schalter, 3x(1P+N) 6kA B-16A 30mA Typ A
      ADZ316D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect
      Preis
      257,30 €
      / Stück *
      257,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-10A 30mA Typ F QuickConnect

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit QuickConnect Klemme, am Abgang bis 20 A und am Zugang bis 63 A, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Polart: 1P+N
    Auslösecharakteristik: C
    Nennstrom: 10 A
    Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
    Fehlerstromtyp: F
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,40 W
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
    Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 25 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ADF960D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG