![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 13, S.-kl., Integro Modul-Einsätze, pw m. 962492502
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom10 A
-
Nennspannung250 V
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
FarbePolarweiß
-
GlanzgradMatt
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige Serienclassic, flow
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 962492502
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
69_01_12_2021
Konformitätserklärung International 2022-04-12
PDF229,90 kB69_02_12_2021
Konformitätserklärung International 2022-04-12
PDF226,29 kB
Ausschreibungstext
Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen.
Zugehörige Serien: classic
flow
Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Halogenfrei: Ja
Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Matt
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 962492502
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.