The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro
    • 945112516
    EAN
    4011334241195
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro

    Antennen Verbinderdose TV Integro Einsätze grau, matt 945112516

    Preis
    17,10 €
    / Stück *
    17,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Antennen Verbinderdose TV Integro Einsätze grau, matt

    945112516

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (7)
    Previous
    Previous
    918282507
    918282507
    Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, grau glänzend
    5,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    918282505
    918282505
    Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, anthrazit matt
    5,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    918282501
    918282501
    Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, braun matt
    5,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    918282578
    918282578
    Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, chrom matt, lackiert
    26,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    918282509
    918282509
    Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow/Pure, polarweiß glänzend
    5,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    918282510
    918282510
    Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow/Pure, schwarz glänzend
    5,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Zubehör verpflichtend

    • 918282507

      Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, grau glänzend

      5,80 €  / Stück*
    • 918282505

      Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, anthrazit matt

      5,80 €  / Stück*
    • 918282501

      Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, braun matt

      5,80 €  / Stück*
    • 918282578

      Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow, chrom matt, lackiert

      26,90 €  / Stück*
    • 918282509

      Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow/Pure, polarweiß glänzend

      5,80 €  / Stück*
    • 918282510

      Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow/Pure, schwarz glänzend

      5,80 €  / Stück*
    • 918282524

      Rahmen mit Klappdeckel, Integro Flow/Pure, edelstahl matt, lackiert

      16,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Einbaubar, Schraub­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Durch­gangs­dose
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7038
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      34 mm
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Lötan­schluss

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 945112516 | Hager Deutschland

      Produktbild 945112516

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 945112516 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 945112516

      Antennen Verbinderdose TV Integro Einsätze grau, matt

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      945112511 - Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      945112511
      Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      Preis
      17,30 €
      / Stück *
      17,30 €
      / Stück *
    • 2
      845632503 - Antennen-Verbinderdose TV/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      845632503
      Antennen-Verbinderdose TV/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      Preis
      28,50 €
      / Stück *
      28,50 €
      / Stück *
    • 3
      9451905 - Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      9451905
      Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      Preis
      25,10 €
      / Stück *
      25,10 €
      / Stück *
    • 4
      845582507 - Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, grau gl.
      845582507
      Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, grau gl.
      Preis
      10,10 €
      / Stück *
      10,10 €
      / Stück *
    • 5
      945812503 - Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      945812503
      Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      Preis
      25,10 €
      / Stück *
      25,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Antennen Verbinderdose TV Integro Einsätze grau, matt

    Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 für Lötanschluss in Kompaktbauweise mit IEC-Buchse.

    Montageart: Einbaubar
    Schraubbefestigung
    Anschluss-/Steckertyp: Durchgangsdose
    Anzahl der Ausgänge: 1
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Farbe: Grau
    RAL Nummer: 7038
    Tiefe: 34 mm

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 945112516
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG