The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 862542501
    EAN
    4011334351047
    Marke
    Berker
    VPE
    200 Stück

    Steckdose m. Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R, Int. Mod.-Eins., braun m. 862542501

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdose m. Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R, Int. Mod.-Eins., braun m.

    862542501

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    7,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    9191502
    9191502
    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    7,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91820
    91820
    Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau
    3,15 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91933
    91933
    Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    10,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91887
    91887
    Berührungsschutzdose Ø 49 mm, Integro Modul-Einsätze, grau
    3,45 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91883
    91883
    Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau
    3,35 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      20 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Braun
    • RAL Nummer
      8017
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      55,50 mm
    • Tiefe
      28 mm
    • Einbau­tiefe
      19 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      NEMA
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Ohne Deckel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 862542501
    PDF
    RoHS Report 862542501
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 862542501 | Hager Deutschland

      Produktbild 862542501

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 862542501 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 862542501

      Steckdose m. Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R, Int. Mod.-Eins., braun m.

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild 80_01_12_2021 | Hager Deutschland

      80_01_12_2021

      Konformitätserklärung International 2021-12-21

      PDF
      226,75 kB
      Bild 80_02_12_2021 | Hager Deutschland

      80_02_12_2021

      Konformitätserklärung International 2021-12-21

      PDF
      223,80 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Steckdose m. Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R, Int. Mod.-Eins., braun m.

    Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen.

    Nennspannung: 250 V
    Bemessungsstrom IN: 20 A
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Farbe: Braun
    RAL Nummer: 8017
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Höhe: 55,50 mm
    Breite: 55,50 mm
    Tiefe: 28 mm
    Einbautiefe: 19 mm
    Montage auf: Unterputz
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Montageart: Schraubbefestigung
    Anschluss-/Steckertyp Steckdose: NEMA
    Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
    Mit Klappdeckel: Nein
    Mit Signallampe: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Deckelausführung: Ohne Deckel
    Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Abdeckung: Zentralplatte

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 862542501
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG