Hager

85745226

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt
Best-Nr.
85745226
EAN-Nr.
4011334382706
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
200,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Anzahl Funk-Kanäle
    • 1
  • Funk-Sende-/Empfangsfrequenz
    • 868.3 MHz
  • Funk Sendeleistung
    • < 10 mW
  • Funkprotokoll
    • KNX-Funk
  • Anzahl quicklink Verknüpfungen
    • max. 20 Sender/Empfänger
  • Funk-Sendereichweite (Gebäude)
    • max. 30 m
  • Funk-Sendereichweite (Freifeld)
    • max. 100 m
  • Betriebstemperatur
    • -5…45 °C
  • Zufallsgenerator
    • ± 15 min
  • Astrozeitverschiebung
    • ± 2 h
  • Ganggenauigkeit
    • ± 3 min/Jahr
  • Gangreserve
    • ≈ 24 h
  • Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus
    • 20
  • Sekundär Designlinie(n)
    • Berker Q.1
    • Berker Q.3
    • Berker Q.7
    • Berker Q.9
  • Farbe
    • anthrazit samt, lackiert
    • mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
    • LC-Display leuchtet während der Bedienung
    • Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display
    • LC-Display-Kontrast einstellbar
    • Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar
    • Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt
    • Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb
    • 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar
    • Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
    • quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
    • ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige
    • Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
    • Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
    • Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung)
    • mit Tastensperre
    • easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung Ein/Aus, Zwangssteuerung
    • Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
    • mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)
    • mit Demontageschutz

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 85745226

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 857452xx - Funk Zeitschaltuhr quicklink (DE, Stand: 08.2012)

    PDF
    2 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Kataloge

  • KNX Gebäudesteuerung

    Bestellübersicht August 2020 (20DE0079)

    PDF
    5 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • KNX Produktdatenbank

  • KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101)

    KNXPROD
    12 MB
  • KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101)

    VD5
    14 MB
  • KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 857452xx - KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink (V100)

    VD5
    16 MB
  • KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 857452xx - KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink (V100)

    KNXPROD
    13 MB
  • Applikationsbeschreibung ETS

  • Applikationsbeschreibung ETS für 857452xx - KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink (DE, Vers. 6T8014-51A)

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt
KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige.
  • Anzahl Funk-Kanäle :1
  • Funk-Sende-/Empfangsfrequenz :868.3 MHz
  • Funk Sendeleistung :< 10 mW
  • Funkprotokoll :KNX-Funk
  • Anzahl quicklink Verknüpfungen :max. 20 Sender/Empfänger
  • Funk-Sendereichweite (Gebäude) :max. 30 m
  • Funk-Sendereichweite (Freifeld) :max. 100 m
  • Betriebstemperatur :-5…45 °C
  • Zufallsgenerator :± 15 min
  • Astrozeitverschiebung :± 2 h
  • Ganggenauigkeit :± 3 min/Jahr
  • Gangreserve :≈ 24 h
  • Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus :20
  • Sekundär Designlinie(n) :Berker Q.1,Berker Q.3,Berker Q.7,Berker Q.9
  • Farbe :anthrazit samt, lackiert

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85745226
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.