KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.x alu samt, lackiert 85745224

EAN
4011334443728
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
234,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    quicklink
Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    1
  • Sommer-/Win­ter­zeit­um­stel­lung
    Ja
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Funk­ti­onen
  • Astro­zeit­ver­schie­bung
    2 h
  • Gang­re­serve
    8 h
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
Texte
  • Funk­tion
    Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, Dimmen, 1-Tas­ten­steu­e­rung oben/un­ten, Prio­rität, Sende- und/oder Empfangs­ver­halten konfi­gu­rierbar, Mit Tasten­sperre, Party­-­Funk­tion, keine Ausfüh­rung von Auto­ma­tik-, Funk- und Neben­stel­len­be­fehlen (Schaltsi­che­rung), Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker Q.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.x alu samt, lackiert

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige.

Anzahl Kanäle: 1
Busankopplung inklusive: Ja
Sommer-/Winterzeitumstellung: Ja
Astrozeitverschiebung: 2 h
Gangreserve: 8 h
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Farbe: Aluminium
Anzahl Module: 0

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85745224
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.