Hager

85345129

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.1/Q.3 polarweiß, samt
Best-Nr.
85345129
EAN-Nr.
4011334374565
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
165,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Anzahl Funk-Kanäle
    • 1
  • Funk Sendefrequenz
    • 868.3 MHz
  • Funk Sendeleistung
    • < 10 mW
  • Funkprotokoll
    • KNX-Funk
  • Anzahl quicklink Verknüpfungen
    • max. 20 Sender/Empfänger
  • Funk-Sendereichweite (Gebäude)
    • max. 30 m
  • Funk-Sendereichweite (Freifeld)
    • max. 100 m
  • Nennmontagehöhe
    • 1.1 m
  • Sekundär Designlinie(n)
    • Berker Q.1
    • Berker Q.3
    • Berker Q.7
    • Berker Q.9
  • Farbe
    • polarweiß samt
  • Erfassungswinkel, einstellbar
    • je Seite ≈ 45…90 °
  • Erfassungsfeld, rechteckig
    • ≈ 12 x 16 m
  • Reichweite frontal
    • ≈ 12 m
  • Reichweite seitlich
    • je ≈ 8 m
  • Nachlaufzeit, einstellbar
    • ≈ 1 s…3 h
  • Ansprechhelligkeit, einstellbar
    • ≈ 5…1000 lx dots Tagbetrieb
  • Ansprechempfindlichkeit, einstellbar
    • 10…100 %
  • Betriebstemperatur
    • -5…45 °C
  • Aufbauhöhe
    • 34 mm
    • mit Konfigurations- und Funktions-Taste
    • mit Taste für Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion
    • LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige
    • mit Konfigurations- und Funktions-LED
    • mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
    • quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Zwangssteuerung, Master-Slave
    • fernbedienbar über quicklink-Sender
    • Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
    • Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
    • mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
    • mit Tastensperre
    • Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen
    • Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
    • ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung
    • niedriger Eigenenergiebedarf
    • Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
    • Speicherung von Szenen sperrbar
    • Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster
    • µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
    • mit Demontageschutz
    • Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
    • Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.
      Nur für den Innenbereich geeignet!

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 85345129

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 853451xx, 853461xx - Funk-Bewegungsmelder Komfort 1,1 m - 2,2 m quicklink (DE, Stand: 11.2017)

    PDF
    4 MB
  • Bedienungs- und Montageanleitung für Funk-Bewegungsmelder-quicklink (DE, Stand: 05.2018)

    PDF
    1 MB
  • Produktbeilagen

  • Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    PDF
    1 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Kataloge

  • KNX Gebäudesteuerung

    Bestellübersicht August 2020 (20DE0079)

    PDF
    5 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • KNX Produktdatenbank

  • KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (V101)

    KNXPROD
    14 MB
  • KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (V101)

    VD5
    17 MB
  • Applikationsbeschreibung ETS

  • Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (DE, Vers. 6T8015-51b)

    PDF
    3 MB
  • Applikationsbeschreibung ETS für 853451xx-853461xx - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort quicklink (DE, Vers. 6T8015-51A)

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.1/Q.3 polarweiß, samt
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Zum automatischen Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster. Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Konfigurations- und Funktions-Taste, Taste für Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion. LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange. Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar.
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Zwangssteuerung, Master-Slave, fernbedienbar über quicklink-Sender.
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung.
Hinweis: Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich geeignet!

  • Anzahl Funk-Kanäle :1
  • Funk Sendefrequenz :868.3 MHz
  • Funk Sendeleistung :< 10 mW
  • Funkprotokoll :KNX-Funk
  • Anzahl quicklink Verknüpfungen :max. 20 Sender/Empfänger
  • Funk-Sendereichweite (Gebäude) :max. 30 m
  • Funk-Sendereichweite (Freifeld) :max. 100 m
  • Nennmontagehöhe :1.1 m
  • Sekundär Designlinie(n) :Berker Q.1,Berker Q.3,Berker Q.7,Berker Q.9
  • Farbe :polarweiß samt
  • Erfassungswinkel, einstellbar :je Seite ≈ 45…90 °
  • Erfassungsfeld, rechteckig :≈ 12 x 16 m
  • Reichweite frontal :≈ 12 m
  • Reichweite seitlich :je ≈ 8 m
  • Nachlaufzeit, einstellbar :≈ 1 s…3 h
  • Ansprechhelligkeit, einstellbar :≈ 5…1000 lx , Tagbetrieb
  • Ansprechempfindlichkeit, einstellbar :10…100 %
  • Betriebstemperatur :-5…45 °C
  • Aufbauhöhe :34 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85345129
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.