The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Funk­tion
  • Bewe­gungs­melder
  • IR Bewe­gungs­melder Komfort
  • 85342224
  • Bewe­gungs­melder - Berker Q.1
  • Bewe­gungs­melder - Berker Q.3
  • Bewe­gungs­melder - Berker Q.7
  • IR Bewe­gungs­melder Komfort
  • Wand­mon­tage
  • Mehr sehen

IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.x alu samt, lackiert 85342224

EAN
4011334443629
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Berker Konfigurator
  • Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Preis
170,20 €
/ Stück *
170,20 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.x alu samt, lackiert

85342224

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Mehr sehen (6)
Previous
Previous
85320100
85320100
Bewegungsmelder Nebenstelle
38,50 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85121200
85121200
Relais-Einsatz 1fach
90,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85421700
85421700
DALI/DSI Steuereinsatz UP mit integriertem Netzteil
156,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85421100
85421100
Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED)
97,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Kompatible Produkte

  • Passend zu 159 Produkte verfügbar

Zubehör verpflichtend

  • 85320100

    Bewegungsmelder Nebenstelle

    38,50 €  / Stück*
  • 85121200

    Relais-Einsatz 1fach

    90,00 €  / Stück*
  • 85421700

    DALI/DSI Steuereinsatz UP mit integriertem Netzteil

    156,90 €  / Stück*
  • 85421100

    Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED)

    97,90 €  / Stück*
  • 85421200

    Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED)

    148,90 €  / Stück*
  • 85121100

    Universal Schalteinsatz 1fach (R, L, C, LED)

    74,10 €  / Stück*

Passend zu

  • 10246094

    Rahmen 4fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, alu samt

    64,80 €  / Stück*
  • 10156094

    Rahmen 5fach Q.3 alu samt, lackiert

    74,40 €  / Stück*
  • 10246099

    Rahmen 4fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, polarweiß samt

    45,90 €  / Stück*
  • 10256099

    Rahmen 5fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, polarweiß samt

    65,80 €  / Stück*
  • 10546099

    Rahmen 4fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, polarweiß samt

    45,90 €  / Stück*
  • 10556099

    Rahmen 5fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, polarweiß samt

    65,80 €  / Stück*
  • 10246086

    Rahmen 4fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, anthrazit samt

    47,20 €  / Stück*
  • 10256086

    Rahmen 5fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, anthrazit samt

    67,50 €  / Stück*
  • 10546086

    Rahmen 4fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, anthrazit samt

    47,20 €  / Stück*
  • 10556086

    Rahmen 5fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, anthrazit samt

    67,50 €  / Stück*
  • 10146079

    Rahmen 4fach, Q.7, Glas polarweiß

    177,30 €  / Stück*
  • 10156076

    Rahmen 5fach, Q.7, Glas schwarz

    241,70 €  / Stück*
  • 10146076

    Rahmen 4fach, Q.7, Glas schwarz

    177,30 €  / Stück*
  • 10136076

    Rahmen 3fach, Q.7, Glas schwarz

    129,90 €  / Stück*
  • 10156079

    Rahmen 5fach, Q.7, Glas polarweiß

    241,70 €  / Stück*
  • 10556094

    Rahmen 5fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, alu samt

    94,30 €  / Stück*
  • 10256094

    Rahmen 5fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, alu samt

    94,30 €  / Stück*
  • 10546094

    Rahmen 4fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, alu samt

    64,80 €  / Stück*
  • 10156096

    Rahmen 5fach Q.3 anthrazit, samt

    47,90 €  / Stück*
  • 10136079

    Rahmen 3fach, Q.7, Glas polarweiß

    129,90 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Monta­ge­höhe
    2,20 - 2,20 m
  • Aufbau­höhe
    34 mm
Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
  • Erfas­sungs­durch­messer am Boden
    0 - 0 m
  • Erfas­sungs­winkel einstellbar
    45 - 90 °
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • Glanz­grad
    Samt
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Reichweite
  • Max. Reichweite frontal
    8 m
  • Max. Reichweite zu einer Seite
    6 m
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    5 - 1000 lx
Einstel­lungen
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    Ja
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Texte
  • Funk­tion
    Mit Memo­ry-­Funk­tion zur Anwe­senheits­si­mu­la­tion, Teach-­Funk­tion für die Ansprechhel­lig­keit über Taste, Mit Tasten­sperre, Party­-­Funk­tion zum Einschalten für 2 Stunden
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 85342224
PDF
Berker RoHS Report 85342224
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 85342224 | Hager Deutschland

    Produktbild 85342224

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 85342224 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 85342224

    IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.x alu samt, lackiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - IR Bewegungsmelder Komfort (DE, 2022-04) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - IR Bewegungsmelder Komfort (DE, 2022-04)

    Montageanleitung de-DE 2022-04-28

    PDF
    1,90 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - IR Bewegungsmelder Komfort (EN, 2022-04) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - IR Bewegungsmelder Komfort (EN, 2022-04)

    Montageanleitung en-GB 2022-04-28

    PDF
    1,89 MB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-02-15

    PDF
    1,01 MB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-02-15

    PDF
    1,01 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    85342229 - IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.x polarweiß, samt
    85342229
    IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m Q.x polarweiß, samt
    Preis
    159,60 €
    / Stück *
    159,60 €
    / Stück *
  • 2
    85342226 - IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.x anthrazit, samt
    85342226
    IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m Q.x anthrazit, samt
    Preis
    165,00 €
    / Stück *
    165,00 €
    / Stück *
  • 3
    85341229 - Berker Unterputz IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m Serie Q.x polarweiß, samt
    85341229
    IR Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m Q.x polarweiß, samt
    Preis
    159,60 €
    / Stück *
    159,60 €
    / Stück *
  • 4
    85342126 - Bewegungsmelder 2,2 m Q.x anthrazit, samt
    85342126
    Bewegungsmelder 2, 2 m Q.x anthrazit, samt
    Preis
    103,10 €
    / Stück *
    103,10 €
    / Stück *
  • 5
    85341124 - Bewegungsmelder 1,1 m Q.x alu samt, lackiert
    85341124
    Bewegungsmelder 1, 1 m Q.x alu samt, lackiert
    Preis
    108,00 €
    / Stück *
    108,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Q.x alu samt, lackiert

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

Montagehöhe: 2,20 - 2,20 m
Aufbauhöhe: 34 mm
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden: 0 - 0 m
Erfassungswinkel einstellbar: 45 - 90 °
Farbe: Aluminium
Glanzgrad: Samt
Oberfläche: Lackiert
Werkstoff: Thermoplast
Max. Reichweite frontal: 8 m
Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m
Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Funktion: Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
Mit Tastensperre
Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
Schutz: Mit Demontageschutz

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85342224
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG