Bewegungsmelder 2,2 m Q.x anthrazit, samt 85342126
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (6)Kompatible Produkte
-
Passend zu 159 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montagehöhe2,20 - 2,20 m
-
Aufbauhöhe34 mm
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungsdurchmesser am Boden0 - 0 m
-
Erfassungswinkel einstellbar45 - 90 °
-
FarbeAnthrazit
-
GlanzgradSamt
-
OberflächeLackiert
-
WerkstoffThermoplast
-
Max. Reichweite frontal8 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite6 m
-
Ansprechhelligkeit einstellbar5 - 1000 lx
-
Ansprechhelligkeit einstellbarJa
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
FunktionMit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
-
SchutzMit Demontageschutz
-
VernetzbarJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85342126
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 85342126
Bewegungsmelder 2,2 m Q.x anthrazit, samt
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - Bewegungsmelder (DE, 2022-04)
Montageanleitung de-DE 2022-04-28
PDF753,67 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 8534xx - Bewegungsmelder (EN, 2022-04)
Montageanleitung en-GB 2022-04-28
PDF751,25 kB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Hager Ready unterstützt Sie bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude. Neben der einfachen und schnellen Konfiguration von Feld-/Kleinverteilern, sowie Zähleranlagen, erstellen Sie mit Ihrem digitalen Assistenten die technische Projektdokumentation im Handumdrehen.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Ausschreibungstext
Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.
Montagehöhe: 2,20 - 2,20 m
Aufbauhöhe: 34 mm
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden: 0 - 0 m
Erfassungswinkel einstellbar: 45 - 90 °
Farbe: Anthrazit
Glanzgrad: Samt
Oberfläche: Lackiert
Werkstoff: Thermoplast
Max. Reichweite frontal: 8 m
Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m
Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Funktion: Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
Mit Tastensperre
Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
Schutz: Mit Demontageschutz
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85342126
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.