The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 85141171

Taste 1fach K.5 bronze, lackiert 85141171

EAN
4011334433446
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Taste 1fach K.5 bronze, lackiert

85141171

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
85121200
85121200
Relais-Einsatz 1fach
90,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85421700
85421700
DALI/DSI Steuereinsatz UP mit integriertem Netzteil
156,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85421100
85421100
Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED)
97,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85421200
85421200
Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED)
148,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85121100
85121100
Universal Schalteinsatz 1fach (R, L, C, LED)
74,10 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    12 - 12 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Bronze
  • Glanz­grad
    Matt
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Dimmer
    Ja
  • Geeignet für Jalou­sie-Ein­satz
    Nein
  • Geeignet für Schalt­ein­satz
    Ja
Texte
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 85141171 | Hager Deutschland

    Produktbild 85141171

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 85141171 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 85141171

    Taste 1fach K.5 bronze, lackiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx - Taste 1f/2f (DE-IT, 2022-04) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx - Taste 1f/2f (DE-IT, 2022-04)

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-04-28

    PDF
    412,49 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx - Taste 1f/2f (EN-NL, 2022-04) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx - Taste 1f/2f (EN-NL, 2022-04)

    Montageanleitung en-GB, nl-NL 2022-04-28

    PDF
    416,35 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-07-14

    PDF
    1,03 MB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-07-14

    PDF
    1,04 MB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Taste 1fach K.5 bronze, lackiert

Taste 1-fach zum Aufstecken auf passende Einsätze, niedriger Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, halogenfrei.

Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Nennspannung: 12 - 12 V
Farbe: Bronze
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Lackiert
Werkstoff: Thermoplast
Geeignet für Dimmer: Ja
Geeignet für Jalousie-Einsatz: Nein
Geeignet für Schalteinsatz: Ja
Schutz: Mit Demontageschutz

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85141171
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG