KNX Temperaturregler, mit TFT-Display, integriertem Busankoppler 80440100

EAN
4011334415923
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B080
Preis
309,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 2 Produkte verfügbar
  • Tempe­ra­tur­fühler 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    10 mA
  • Strom­auf­nahme Betrieb
    25 mA
Funk­ti­onen
  • Zentrale Funk­ti­ons­einheit für Sender/Aktor
    Ja
  • DCF77 Empfänger inte­griert
    Nein
  • Parallel Betrieb möglich
    Nein
  • Mit Vor-Ort Bedie­nung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff Gruppe
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    32 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    26 mm
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK04
  • Schutzart IP
    IP21
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
  • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
    IV (2%)
Span­nung
  • Hilfss­pan­nung
    24 - 24 V
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 80440100 | Hager Deutschland

    Produktbild 80440100

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-DE 2014-11-18 | Hager Deutschland

    Montageanleitung de-DE 2014-11-18

    PDF
    4,21 MB
    Bild Montageanleitung en-GB 2014-11-18 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB 2014-11-18

    PDF
    4,09 MB
    Bild Montageanleitung en-GB 2021-10-04 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB 2021-10-04

    PDF
    2,97 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 49

    Tipps de-DE 2021-11-12

    PDF
    3,80 MB
  • Produktinformation

    Bild KNX-Sensorik | Hager Deutschland

    KNX-Sensorik

    Produktinformation de-DE 2020-01-01

    PDF
    708,72 kB
    Bild Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration: | Hager Deutschland

    Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:

    Produktinformation de-DE 2022-05-06

    PDF
    2,94 MB
  • Katalog

    Bild Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung

    Katalog de-DE 2022-04-06

    PDF
    115,30 MB
    Bild Bestellübersicht KNX easy | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX easy

    Katalog de-DE 2022-04-07

    PDF
    4,22 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild ETS Produktdatenbank für 80XX0100 | Hager Deutschland

    ETS Produktdatenbank für 80XX0100

    KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    577,22 kB
    Bild KNX Produktdatenbank (ETS4) für 80440100-80660100 - KNX Temperaturregler-Raumcontroller | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ETS4) für 80440100-80660100 - KNX Temperaturregler-Raumcontroller

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    574,69 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung EASY für 80440100-80660100 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (DE, 2020-09), easy link | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für 80440100-80660100 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (DE, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    2,81 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für 80440100-80660100 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (DE, 2020-09), easy link | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für 80440100-80660100 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (DE, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für 80440100-80660100 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (EN, 2020-09), easy link | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für 80440100-80660100 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (EN, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für 80440100-80660100 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (EN, 2020-09), easy link | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für 80440100-80660100 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (EN, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
  • Tools

    Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom | Hager Deutschland

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-01-04

    PDF
    317,97 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-02-26

    PDF
    900,73 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-02-26

    PDF
    900,59 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

KNX Temperaturregler, mit TFT-Display, integriertem Busankoppler

KNX Temperaturregler mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussklemme für externen Temperaturfühler, integrierter Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, Designanpassung über Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- und Kühlgeräten. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.

Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
Stromaufnahme Betrieb: 25 mA
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktor: Ja
DCF77 Empfänger integriert: Nein
Parallel Betrieb möglich: Nein
Mit Vor-Ort Bedienung: Ja
Werkstoff Gruppe: Kunststoff
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe: 32 mm
Stoßfestigkeit IK: IK04
Schutzart IP: IP21
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse: IV (2%)
Hilfsspannung: 24 - 24 V
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80440100
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.