The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Verbin­dungs­sys­teme
    • CEE-­Ste­cker und -Steck­dosen
    • 578001
    EAN
    4011334333296
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • CEE-­Ste­cker und -Steck­dosen

    CEE Winkelstecker 5-polig 16 A Verbindungssysteme grau/rot 578001

    Preis
    86,70 €
    / Stück *
    86,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    CEE Winkelstecker 5-polig 16 A Verbindungssysteme grau/rot

    578001

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • CEE/­SCHU­KO-A­r­chi­tek­tur­pro­gramm (IP44) 3 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • CEE/­SCHU­KO-A­r­chi­tek­tur­pro­gramm (IP44)
    • 558001

      CEE Steckdose 5-polig Ap 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau

      110,80 €  / Stück*
    • 568001

      CEE Steckdose 5-polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß

      107,20 €  / Stück*
    • 578501

      CEE Steckdose 5-polig Eb 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß

      102,60 €  / Stück*

    Passend zu

    • 558001

      CEE Steckdose 5-polig Ap 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau

      110,80 €  / Stück*
    • 568001

      CEE Steckdose 5-polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß

      107,20 €  / Stück*
    • 578501

      CEE Steckdose 5-polig Eb 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß

      102,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Farbe
      Rot
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 578001
    PDF
    RoHS Report 578001
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 578001 | Hager Deutschland

      Produktbild 578001

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 578001 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 578001

      CEE Winkelstecker 5-polig 16 A Verbindungssysteme grau/rot

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      568301 - CEE Steckdose 5-polig Eb 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß
      568301
      CEE Steckdose 5-polig Eb 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß
      Preis
      132,30 €
      / Stück *
      132,30 €
      / Stück *
    • 2
      578501 - CEE Steckdose, Drehstromsteckdose 5-polig Eb 16 A mit Klappdeckel polarweiß
      578501
      CEE Steckdose 5-polig Eb 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß
      Preis
      102,60 €
      / Stück *
      102,60 €
      / Stück *
    • 3
      578101 - CEE Winkelstecker 3-polig 16 A Verbindungssysteme grau/blau
      578101
      CEE Winkelstecker 3-polig 16 A Verbindungssysteme grau/blau
      Preis
      78,10 €
      / Stück *
      78,10 €
      / Stück *
    • 4
      558101 - CEE Steckdose 3-polig Ap 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau
      558101
      CEE Steckdose 3-polig Ap 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau
      Preis
      106,20 €
      / Stück *
      106,20 €
      / Stück *
    • 5
      183001 - CEE Up-Dose Verbindungssysteme
      183001
      CEE Up-Dose Verbindungssysteme
      Preis
      14,50 €
      / Stück *
      14,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    CEE Winkelstecker 5-polig 16 A Verbindungssysteme grau/rot

    CEE Steckdose mit Leitungsknickschutz und Schraubklemmen.

    Nennstrom: 16 A
    Werkstoff: Thermoplast
    Farbe: Rot
    Nennspannung: 400 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 578001
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG