CEE Up-Dose Verbindungssysteme 183001

EAN
4011334333203
Marke
Berker
VPE
5 Stücke
Preisgruppe
B010
Preis
13,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • CEE/­SCHU­KO-A­r­chi­tek­tur­pro­gramm (IP44) 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    122,80 mm
  • Breite
    94 mm
  • Tiefe
    71 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Koppelbar
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Grau
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

CEE Up-Dose Verbindungssysteme

CEE Einbaudose UP für passende CEE Steckdose.

Höhe: 122,80 mm
Breite: 94 mm
Tiefe: 71 mm
Koppelbar: Nein
Werkstoff: Thermoplast
Farbe: Grau
Schutzart IP: IP20

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 183001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.