The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Design
  • Verbin­dungs­sys­teme
  • CEE-­Ste­cker und -Steck­dosen
  • 578101
  • CEE-­Ste­cker und -Steck­dosen

CEE Winkelstecker 3-polig 16 A Verbindungssysteme grau/blau 578101

EAN
4011334333302
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
78,10 €
/ Stück *
78,10 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

CEE Winkelstecker 3-polig 16 A Verbindungssysteme grau/blau

578101

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • CEE/­SCHU­KO-A­r­chi­tek­tur­pro­gramm (IP44) 3 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • CEE/­SCHU­KO-A­r­chi­tek­tur­pro­gramm (IP44)
  • 568101

    CEE Steckdose 3-polig Eb 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß

    97,70 €  / Stück*
  • 568401

    CEE Steckdose 3-polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß

    103,00 €  / Stück*
  • 558101

    CEE Steckdose 3-polig Ap 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau

    106,20 €  / Stück*

Passend zu

  • 568401

    CEE Steckdose 3-polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß

    103,00 €  / Stück*
  • 558101

    CEE Steckdose 3-polig Ap 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau

    106,20 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Blau
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 578101
PDF
Berker RoHS Report 578101
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 578101 | Hager Deutschland

    Produktbild 578101

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 578101 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 578101

    CEE Winkelstecker 3-polig 16 A Verbindungssysteme grau/blau

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    183001 - CEE Up-Dose Verbindungssysteme
    183001
    CEE Up-Dose Verbindungssysteme
    Preis
    14,50 €
    / Stück *
    14,50 €
    / Stück *
  • 2
    578601 - CEE Steckdose 3-polig Up 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß
    578601
    CEE Steckdose 3-polig Up 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß
    Preis
    134,90 €
    / Stück *
    134,90 €
    / Stück *
  • 3
    568001 - CEE Steckdose 5-polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß
    568001
    CEE Steckdose 5-polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß
    Preis
    107,20 €
    / Stück *
    107,20 €
    / Stück *
  • 4
    578401 - CEE Steckdose 3-polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau
    578401
    CEE Steckdose 3-polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau
    Preis
    134,70 €
    / Stück *
    134,70 €
    / Stück *
  • 5
    568101 - CEE Steckdose 3-polig Eb 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß
    568101
    CEE Steckdose 3-polig Eb 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß
    Preis
    97,70 €
    / Stück *
    97,70 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

CEE Winkelstecker 3-polig 16 A Verbindungssysteme grau/blau

CEE Steckdose mit Leitungsknickschutz und Schraubklemmen.

Nennstrom: 16 A
Werkstoff: Thermoplast
Farbe: Blau
Nennspannung: 250 V
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 578101
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG