The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Verbin­dungs­sys­teme
    • CEE-­Ste­cker und -Steck­dosen
    • 568001
    EAN
    4011334333241
    Marke
    Berker
    VPE
    5 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • CEE-­Ste­cker und -Steck­dosen

    CEE Steckdose 5-polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß 568001

    Preis
    111,40 €
    / Stück *
    111,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    CEE Steckdose 5-polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß

    568001

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • CEE-­Ste­cker 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • CEE-­Ste­cker
    • 578001

      CEE Winkelstecker 5-polig 16 A Verbindungssysteme grau/rot

      90,10 €  / Stück*

    Passend zu

    • 578001

      CEE Winkelstecker 5-polig 16 A Verbindungssysteme grau/rot

      90,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 568001
    PDF
    RoHS Report 568001
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 568001 | Hager Deutschland

      Produktbild 568001

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 568001 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 568001

      CEE Steckdose 5-polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      368,69 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      4
    • 1
      558201 - CEE Steckdose 5-polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau
      558201
      CEE Steckdose 5-polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau
      Preis
      147,80 €
      / Stück *
      147,80 €
      / Stück *
    • 2
      578401 - CEE Steckdose 3-polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau
      578401
      CEE Steckdose 3-polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau
      Preis
      140,00 €
      / Stück *
      140,00 €
      / Stück *
    • 3
      568201 - CEE Steckdose 5-polig Up 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß
      568201
      CEE Steckdose 5-polig Up 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß
      Preis
      143,50 €
      / Stück *
      143,50 €
      / Stück *
    • 4
      578001 - CEE Winkelstecker 5-polig 16 A Verbindungssysteme grau/rot
      578001
      CEE Winkelstecker 5-polig 16 A Verbindungssysteme grau/rot
      Preis
      90,10 €
      / Stück *
      90,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    CEE Steckdose 5-polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß

    Unterputz CEE Steckdose mit Schraubklemmen und UP-Dose.

    Bemessungsstrom IN: 16 A
    Farbe: Polarweiß
    Anschlussart: Mit Schraubklemmen

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 568001
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG