The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Verbin­dungs­sys­teme
    • CEE-­Ste­cker und -Steck­dosen
    • 558201
    EAN
    4011334333234
    Marke
    Berker
    VPE
    5 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • CEE-­Ste­cker und -Steck­dosen

    CEE Steckdose 5-polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau 558201

    Preis
    147,80 €
    / Stück *
    147,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    CEE Steckdose 5-polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau

    558201

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      32 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7035
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 558201
    PDF
    RoHS Report 558201
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 558201 | Hager Deutschland

      Produktbild 558201

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 558201 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 558201

      CEE Steckdose 5-polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      368,69 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      4
    • 1
      568001 - CEE Steckdose 5-polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß
      568001
      CEE Steckdose 5-polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß
      Preis
      111,40 €
      / Stück *
      111,40 €
      / Stück *
    • 2
      578401 - CEE Steckdose 3-polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau
      578401
      CEE Steckdose 3-polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau
      Preis
      140,00 €
      / Stück *
      140,00 €
      / Stück *
    • 3
      568201 - CEE Steckdose 5-polig Up 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß
      568201
      CEE Steckdose 5-polig Up 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß
      Preis
      143,50 €
      / Stück *
      143,50 €
      / Stück *
    • 4
      578001 - CEE Winkelstecker 5-polig 16 A Verbindungssysteme grau/rot
      578001
      CEE Winkelstecker 5-polig 16 A Verbindungssysteme grau/rot
      Preis
      90,10 €
      / Stück *
      90,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    CEE Steckdose 5-polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau

    CEE Steckdose mit Leitungseinführungen und Schraubklemmen.

    Bemessungsstrom IN: 32 A
    Farbe: Lichtgrau
    Anschlussart: Mit Schraubklemmen

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 558201
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG