The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 5105180

TVM-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA 5105180

EAN
4250111848404
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • 2Draht Systemkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

1105180

TVM-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA

5105180

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
1204310
1204310
ELA-402 Türlautsprecher Einbau 1+n schwarz
131,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
1204313
1204313
ELA-402/ERG Türlautspr. Einbau 1+n schwarz
218,60 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
1702120
1702120
ELA-100 Türlautsprecher i2 Audio Einbau
155,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
1703116
1703116
BTE-116 Taster-Expander bis 16Teilnehmer Einbau
50,70 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Funk­ti­onen
  • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
    Audio
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • Werk­stoff
    Edelstahl
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff Ruftaster
    Edelstahl
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Gehäuse
    55 mm
  • Dicke Putz­aus­gleich
    12 mm
  • Mate­ri­alstärke
    2 mm
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung LED
    12 - 12 V
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    5
Kompa­ti­bi­lität
  • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
    1+n-Audio, 2Draht, i2Audio
Texte
  • Gehäuse
    Gehäuse UP aus Edelstahl mit Maue­r­an­kern und ausstell­baren Aufla­ge­ble­chen
  • Beschrif­tung
    Namens­schild­wechsel von vorne mit AVZ-SRN Namens­schild-Sch­lüssel
  • Beleuch­tung
    Lang­le­bige, homo­gene weiße LED Namens­schild-Hin­ter­leuch­tung
  • Schutz
    Demon­ta­geschutz durch Schrauben Spezial ZY
  • Monta­geart
    Für senk­rechte Montage
  • Dich­tung
    Mit Fugen­dich­tungs­band

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Elcom REACH declaration 5105180
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 5105180 | Hager Deutschland

    Produktbild 5105180

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 5105180 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 5105180

    TVM-5/1 Aussenstation für Türlautsprecher 5/1 Zentra Taster UP Edelstahl ESTA

    PDF
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Systemhandbuch 2018

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG