- Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
- Geräteeinbau Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker S.1
- Lichtsteuerung - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Mehr sehen
Serientaster 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen 250V 503503
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (47)Optionales Zubehör
-
Beleuchtungseinsatz 11 Produkte verfügbar -
Zubehör 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 591 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Taststrom10 A
-
Nennspannung250 V
-
Steuer-/BedienelementGeteilte Wippe
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe41,60 mm
-
Einbautiefe31,70 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Montage aufUnterputz
-
Anzahl der Tasten2
-
Ausführung TasterSerientaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
Anschlussartquickconnect
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige SystemeK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 503503
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 503503
Serientaster 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen
PDF -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Ausschreibungstext
Wippentaster, 2 Schließer, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.
Zugehörige Systeme: K.x
Q.x
R.x
S.x/B.x
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Tiefe: 41,60 mm
Einbautiefe: 31,70 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Montage auf: Unterputz
Anzahl der Tasten: 2
Ausführung Taster: Serientaster
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Anschlussart: quickconnect
Halogenfrei: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK07
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 503503
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.