Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte u. erh.BS S.1 polarweiß, glänzend 47298989
EAN
4011334277354
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: 47598989
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: 47598989
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Spannung
-
Nennspannung250 V
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK02
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Abmessungen
-
Höhe120,80 mm
Werkstoff
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Konnektivität
-
MontageartKrallenbefestigung
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Kapazität
-
Anzahl Module2
Texte
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
AbdeckungVollplatte
-
SchutzErhöhter Berührungsschutz
Abdeckung, Tür
-
DeckelausführungOhne Deckel
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.