The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • 471809
    Schuko-Steckdose für Unterputzmontage in polarweiß glänzend, ausgestattet mit Klappdeckel. Diese Feuchtraumsteckdose ist nach IP44 klassifiziert und bietet Schutz gegen Spritzwasser. Ideal für Installationen in Badezimmern, Küchen oder anderen Feuchtbereichen.
    EAN
    4011334229230
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B050
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Unter­putz­mon­tage IP44

    Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Rahmen, Unterputz, IP44, polarweiß glänzend 471809

    Preis
    36,00 €
    / Stück *
    36,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Polarweiß
    Braun
    Braun
    Polarweiß
    Polarweiß
    Weiß
    Weiß

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Rahmen, Unterputz, IP44, polarweiß glänzend

    471809

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • 1913

      Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör

      1,51 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      54,20 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      40 mm
    • Einbau­tiefe
      30,70 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­klemme
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Ja
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Selbstschlie­ßender Klapp­de­ckel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-09-17
    PDF
    48,73 MB
    Berker REACH declaration 471809
    PDF
    RoHS Report 471809
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 471809 | Hager Deutschland

      Produktbild 471809

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 471809 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 471809

      Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Rahmen wg Up IP44 polarweiß glänzend

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild dc23-1020 | Hager Deutschland

      dc23-1020

      Konformitätserklärung International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      14631909 - Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt
      14631909
      Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt
      Preis
      24,50 €
      / Stück *
      24,50 €
      / Stück *
    • 2
      14631606 - Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem anthrazit matt/samt
      14631606
      Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem anthrazit matt/samt
      Preis
      25,80 €
      / Stück *
      25,80 €
      / Stück *
    • 3
      14631404 - Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem alu, matt
      14631404
      Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem alu, matt
      Preis
      29,90 €
      / Stück *
      29,90 €
      / Stück *
    • 4
      146309 - Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
      146309
      Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
      Preis
      24,50 €
      / Stück *
      24,50 €
      / Stück *
    • 5
      146302 - Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem weiß, glänzend
      146302
      Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem weiß, glänzend
      Preis
      24,50 €
      / Stück *
      24,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Rahmen wg Up IP44 polarweiß glänzend

    Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Rahmen, mit Aufdruck, mit Dichtungsflansch, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit Up-Dose, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Nennspannung: 250 V
    Nennstrom: 16 A
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Farbe: Polarweiß
    Halogenfrei: Nein
    RAL Nummer: 9010
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Höhe: 71 mm
    Breite: 71 mm
    Tiefe: 54,20 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 40 mm
    Einbautiefe: 30,70 mm
    Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
    Montage auf: Unterputz
    Anschlussart: Steckanschluss
    Montageart: Schraubbefestigung
    Krallenbefestigung
    Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
    Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
    Mit Klappdeckel: Ja
    Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
    Mit Signallampe: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Deckelausführung: Selbstschließender Klappdeckel
    Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
    Stoßfestigkeit IK: IK05
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Aufdruck: Ohne Aufdruck
    Abdeckung: Zentralplatte

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 471809
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG