Hager

455401

UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Kat.6, Class E
Best-Nr.
455401
EAN-Nr.
4011334437444
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
25,10 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennspannung
    • 72 V DC
  • Nennstrom
    • 0dots5 A
  • Übertragungsbandbreite
    • max. 250 MHz
  • Kontaktwiderstand Signal
    • 20 mΩ
  • Kontaktwiderstand Schirm
    • 100 mΩ
  • Leiter Ø
    • 0dots4…0dots63 mm (AWG 26-22)
  • Einbautiefe
    • 31 mm
  • Betriebstemperatur
    • -40…70 °C
  • Bauart
    • nach DIN EN 60603-7-5
  • Cat.6/Class E
    • nach DIN EN 50173-1:2011-09
  • Farbcode A und B
    • nach TIA/EIA-568-B.2
    • äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
    • Gehäuse aus Zinkdruckguss
    • für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45
    • geeignet für PoE+
    • mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung
    • flexible Leitungszuführung
    • mit 45° Schrägauslass
    • 46
    • ohne Spreizkrallen
    • mit LSA+ Klemmen

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 455401

  • Endkunden-Broschüre

  • Berker Generation.R

    Berker R.1, Berker R.3, Berker Serie R.classic (13DE0832)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Kat.6, Class E
UAE-Steckdose aus Zinkdruckguss für Stecker RJ11/RJ12/RJ45 mit LSA+ Klemmen, 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung, 45° Schrägauslass, flexible Leitungszuführung, geeignet für PoE+.
  • Nennspannung :72 V DC
  • Nennstrom :0,5 A
  • Übertragungsbandbreite :max. 250 MHz
  • Kontaktwiderstand Signal :20 mΩ
  • Kontaktwiderstand Schirm :100 mΩ
  • Leiter Ø :0,4…0,63 mm (AWG 26-22)
  • Einbautiefe :31 mm
  • Betriebstemperatur :-40…70 °C
  • Bauart :nach DIN EN 60603-7-5
  • Cat.6/Class E :nach DIN EN 50173-1:2011-09
  • Farbcode A und B :nach TIA/EIA-568-B.2

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 455401
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.