Zentralstück für UAE Steckdose 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend 140701
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypUAE/IAE (ISDN)
-
Breite50 mm
-
Höhe50 mm
-
Tiefe4,70 mm
-
MontageartSchraubbefestigung
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
BeschriftungOhne Beschriftungsfeld
-
AuslassMit 45° Schrägauslass
-
Zugehörige SerienSerie 1930, Serie Glas
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 140701
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
55_01_08_2021
Konformitätserklärung International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Ausschreibungstext
Zentralstück für UAE Anschlussdose Kat.3/Kat.5e und Kat.6, mit 45° Grad Schrägauslass, 1-fach. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Zugehörige Serien: Serie 1930
Serie Glas
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Breite: 50 mm
Höhe: 50 mm
Tiefe: 4,70 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 140701
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.