Hager

382120

Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
Best-Nr.
382120
EAN-Nr.
4011334200604
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
53,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennspannung
    • 250 V AC
  • Schaltstrom
    • 10 AX (100 W LED (SBL))
  • Range-Name
    • wg UP IP44
  • Montageart
    • Unterputz
  • Schutzart
    • IP44
  • Schaltart / Variante
    • 1-polig
    • mit 0-Stellung
  • Haupt-Designlinie
    • wg UP IP44
  • Farbe
    • sonstige
  • Montageart
    • ohne Spreizkrallen
    • für Schraubbefestigung
  • Werkstoff
    • Kunststoff/Metall
  • Breite
    • 70.8 mm
  • Höhe
    • 70.8 mm
  • Tiefe
    • 40.1 mm
  • Bezeichnungs-Syntax: Hauptanwendungsfall
    • Schließzylinder
    • Schließzyl.
    • Schl.zyl.
    • mit Tastrastfunktion
    • mit Erdungskontakt
    • für zentrale Schließanlagen
    • mit Schraubklemmen
    • Für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 382120

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 382xx, 383xx, 385xx - Schalter/Taster für Schließzylinder (DE, Stand: 03.2014)

    PDF
    191 KB
  • Endkunden-Broschüre

  • Berker Generation.R

    Berker R.1, Berker R.3, Berker Serie R.classic (13DE0832)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder mit zusätzlichem Erdungskontakt, 1-polig. Für zentrale Schließanlagen, mit Tastrastfunktion, mit Schraubklemmen, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm.
  • Nennspannung :250 V AC
  • Schaltstrom :10 AX (100 W LED (SBL))
  • Schutzart :IP44
  • Haupt-Designlinie :wg UP IP44
  • Montageart :ohne Spreizkrallen,für Schraubbefestigung
  • Werkstoff :Kunststoff/Metall
  • Breite :70.8 mm
  • Höhe :70.8 mm
  • Tiefe :40.1 mm
  • Anschlussart :mit Schraubklemmen
  • Hinweistext :Für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 382120
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.