EAN
4250111860734
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
1.396,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Zaun­mon­tage

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

EZT-1/1 Zaun-Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA

Zaunbriefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einer Frontplatte (ohne sichtbare Befestigung) mit allseitigem Überstand (30 mm), Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. Briefkastenfach mit rückseitige Entnahmetür und Briefkastentür(en), Sicherheitsschlössern mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar).
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

Farbe: Edelstahl
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Montage auf: Zaunmontage
Abmessungen: 515 x 435 mm

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 3262111
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.