Kreuzschalter 16AX 303716

EAN
4011334447726
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preis
Preis auf Anfrage

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Beleuch­tungs­ein­satz 9 Produkte verfügbar
  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    16 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Kral­len­be­fes­ti­gung
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    32 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    35 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Texte
  • Beleuch­tung
    Für Beleuch­tung und Kontrollschal­tung
Archi­tektur

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.