Ausschalter 16 AX 303116
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (115)Optionales Zubehör
-
Beleuchtungseinsatz 9 Produkte verfügbar -
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Schaltstrom16 AX (200W LED (SBL))
-
Nennstrom16 A
-
Montage aufUnterputz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
ZusammenstellungBasiselement
-
MontageartKlemmbefestigung, Schraubanschluss
-
Anzahl der Tasten1
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Steuer-/BedienelementVollflächige Wippe
-
MontageartMit Spreizkrallen, Für Schraubbefestigung
-
BeleuchtungFür Beleuchtung und Kontrollschaltung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 303116
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 303116
Ausschalter 16 AX
PDF -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URL -
Konformitätserklärung
42_01_03_2021
Konformitätserklärung International 2021-10-29
PDF152,28 kB