The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 2913
    EAN
    4011334510062
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Kompensationsmodul LED, Lichtsteuerung 2913

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    WDN9021

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kompensationsmodul LED, Lichtsteuerung

    2913

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    2973
    2973
    Universal-Drehdimmer (R, L, C, LED), Lichsteuerung
    93,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    296110
    296110
    Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Softrastung, Lichtsteuerung
    128,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    2909
    2909
    Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung
    42,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WTN4011BG
    WTN4011BG
    Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), UP, 1930/Glas, schwarz gl.
    201,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WTN4011WG
    WTN4011WG
    Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), UP, 1930/Glas, polarweiß gl
    201,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    Kabel
    • Kabel­länge
      0,15 m
    Abmes­sungen
    • Höhe
      11,50 mm
    • Breite
      43 mm
    • Tiefe
      28,50 mm
    Texte
    • Anschluss
      Paral­leler Anschluss zwischen Neutral­leiter und gedimmter Phase der Leucht­mittel

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 2913
    PDF
    Berker RoHS Report 2913
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 2913 | Hager Deutschland

      Produktbild 2913

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 2913 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 2913

      Kompensationsmodul LED, Lichtsteuerung

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2913 - Kompensationsmodul LED (DE, Stand: 05.2019) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2913 - Kompensationsmodul LED (DE, Stand: 05.2019)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      237,20 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2913 - Kompensationsmodul LED (EN, 2019-05) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2913 - Kompensationsmodul LED (EN, 2019-05)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      236,98 kB
    • Produktinformation

      Bild Neues Berker Drehdimmer-Sortiment | Hager Deutschland

      Neues Berker Drehdimmer-Sortiment

      mit noch besserem Dimmverhalten für LEDs (19DE0298)

      PDF
      2,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-03-24

      PDF
      900,00 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-03-24

      PDF
      900,01 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG