![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Universal-Drehdimmer m. Softrastung,Z.-Stk. 1930/Glas/Palazzo polarweiß,glänzend 283410
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.294410
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Dimmer 1 Produkte verfügbar
-
Feldfreischalter 2 Produkte verfügbar
-
Leistungszusatz für Dimmer 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe61 mm
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
Betriebstemperatur5 - 25 °C
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
DimmprinzipPhasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
NebenstelleneingangMit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
SpannungSpannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 283410
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2834xx, 2835xx, 286110-286210 - Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C), Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer (DE, Stand: 08.2010)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF336,01 kBBedienungs- und Montageanleitung für 2834xx, 2835xx, 286110-286210 - Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C), Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer (DE-EN, Stand: 09.2010)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF1,03 MBBedienungs- und Montageanleitung für 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C), Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer (EN, 2010-08)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF331,75 kB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.