Auslauf

Cinch Modul-Set Audio, Zubehör, polarweiß/rot 1989

EAN
4011334284161
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Cinch
  • Anzahl der Ansch­lüsse
    2
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    30 mm
  • Tiefe
    35 mm
  • Höhe
    18 mm
  • Breite
    15 mm
Ausstat­tung
  • Mit Staub­schutz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Matt
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.