Mini Jack 8-polig, Cat.3, Zubehör, schwarz 1980

EAN
4011334230762
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B010
22,30 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Kenn­zeich­nung
  • Kate­gorie
    CAT III
Kabel
  • AWG Bereich
    AWG 24-22
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schneid­klemme, Modular Buchse
Abmes­sungen
  • Höhe
    18,50 mm
  • Breite
    16 mm
  • Tiefe
    35 mm
Ausstat­tung
  • Geschirmt
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
Einsatz­be­din­gungen
  • Anschluss ohne Werk­zeug
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Mini Jack 8-polig, Cat.3, Zubehör, schwarz

Modular Jack 8-polig, Kat.3 ungeschirmt, RJ45, ISDN-fähig, mit Schneidklemmen. Nach EIA/TIA 568A und 568B farbkodiert.

Kategorie: CAT III
AWG Bereich: AWG 24-22
Anschluss-/Steckertyp: Schneidklemme
Modular Buchse
Höhe: 18,50 mm
Breite: 16 mm
Tiefe: 35 mm
Geschirmt: Nein
Farbe: Schwarz
Anschluss ohne Werkzeug: Nein

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 1980
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.