The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Design
  • Feucht­rau­min­stal­la­tion
  • Unter­putz IP44
  • 155809
  • Unter­putz IP44

Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' wg Up IP44 polarweiß, glänzend 155809

EAN
4011334186670
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B050
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
14,90 €
/ Stück *
14,90 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' wg Up IP44 polarweiß, glänzend

155809

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 4 Produkte verfügbar

Passend zu

  • 3032

    Ausschalter 2polig

    21,50 €  / Stück*
  • 303212

    Ausschalter 2polig 16 A

    26,40 €  / Stück*
  • 303303

    Ausschalter 3polig 16A/400V

    38,20 €  / Stück*
  • 1884

    Dichtungsflansch für alle wg Up Apparate wg Up IP44 grau

    1,79 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Voll­flä­chige Wippe
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    63,70 mm
  • Breite
    64,30 mm
  • Tiefe
    15 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK02

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 155809
PDF
Berker RoHS Report 155809
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 155809 | Hager Deutschland

    Produktbild 155809

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 155809 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 155809

    Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' wg Up IP44 polarweiß, glänzend

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild DC22-1027 | Hager Deutschland

    DC22-1027

    Konformitätserklärung International 2022-09-27

    PDF
    237,12 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    6765771909 - Erdstift Steckdose mit Klappdeckel u Schraubliftklemmen S.1 IP44 polarweiß matt
    6765771909
    Erdstift Steckdose mit Klappdeckel u Schraubliftklemmen S.1 IP44 polarweiß matt
    Preis
    23,50 €
    / Stück *
    23,50 €
    / Stück *
  • 2
    4203 - Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R wg Up IP44 weiß glänzend
    4203
    Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R wg Up IP44 weiß glänzend
    Preis
    74,50 €
    / Stück *
    74,50 €
    / Stück *
  • 3
    4202 - Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R wg Up IP44 weiß glänzend
    4202
    Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-15 R wg Up IP44 weiß glänzend
    Preis
    68,30 €
    / Stück *
    68,30 €
    / Stück *
  • 4
    6765778982 - Erdstift Steckdose mit Klappdeckel u Schraubliftklemmen S.1 IP44 weiß glänzend
    6765778982
    Erdstift Steckdose mit Klappdeckel u Schraubliftklemmen S.1 IP44 weiß glänzend
    Preis
    23,50 €
    / Stück *
    23,50 €
    / Stück *
  • 5
    155009 - Wippe wg Up IP44 polarweiß, glänzend
    155009
    Wippe wg Up IP44 polarweiß, glänzend
    Preis
    12,00 €
    / Stück *
    12,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' wg Up IP44 polarweiß, glänzend

Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 155809
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG